개요로 돌아가기

SFNT 시리즈 언매니지드 스위치

DIN 레일에 마운트된 SFNB 시리즈의 언매니지드 스위치 2개

SFNT는 프로세스 산업 및 해양 분야에서와 같이 언매니지드 스위치에 대한 까다로운 애플리케이션을 충족하도록 확장된 특수한 기능을 제공합니다. 이 스위치는 혹독한 주변 조건용으로 제작되어 매우 견고합니다. 또한 특정 산업 분야에서 사용할 수 있도록 해당 분야에서 요구되는 인증을 받았습니다.

프로세스 산업용으로 최적화된 제품

정제소 파이프라인  

처리 공장에 적합한 SFNT 언매니지드 스위치

SFNT 시리즈의 언매니지드 스위치는 프로세스 산업용으로 최적화되었습니다. ​-40°C에서 +75°C의 넓은 온도 범위 및 산업용 ​ATEX​, ​IECEx​ 및 ​UL Class 1 Div 2 인증을 받았기 때문에 해당 산업 분야의 혹독한 주변 조건에서 사용하기에 매우 이상적입니다.

매우 혹독한 환경을 위한 컨포멀 코팅

SFNT 제품군의 언매니지드 스위치 제품군에는 높은 수준의 습기, 먼지 및 화학 물질과 같은 외부 영향에 대한 뛰어난 보호 기능을 제공하는 특수 버전이 포함되어 있습니다. 이 버전의 PCB는 제품명에 "C"(컨포멀 코팅을 나타냄)가 추가되어 있으며 전자 컴포넌트가 조립 후 보호용 래커층으로 코팅되어 있습니다. 따라서 주변 조건으로 인한 손상 또는 오류의 위험이 최소화됩니다.

간단한 오류 진단

스위치의 알람 LED  

장치의 LED를 통해 오류를 표시하는 SFNT 언매니지드 스위치

오류 상태 진단은 매니지드 스위치에서만 수행할 수 있습니다. 그러나 SFNT 시리즈의 언매니지드 스위치는 오류 탐지를 위한 기본 메커니즘도 지원합니다. 예를 들어, 신호 접점을 통해 전원 공급 장치의 문제와 개별 포트의 링크 중단 오류가 컨트롤러로 전송됩니다. 모니터링 포트는 DIP 스위치를 통해 장치에서 손쉽게 구성할 수 있습니다.

FL SWITCH SFNT 개요

 FL SWITCH SFNT
전송 속도

10/100 Mbps

전원 공급

9 ... 32 V DC, 이중화

12 ... 48 V DC*, 이중화

온도 범위

-40°C … +75°C

보호 수준IP20
특수 기능QoS, 신호 접점, 컨포멀 코팅*
인증

CE, UL, KC*

ATEX*, IECEx*

DNV/GL*, ABS*, LR*, BSH*, BV*

* 선택된 모델의 경우

SFNT 시리즈의 언매니지드 스위치 제품 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166