개요로 돌아가기

시리즈 1000 및 1100 언매니지드 스위치

3개의 1000 및 1100 시리즈 언매니지드 스위치

FL SWITCH 1000 및 1100 시리즈 언매니지드 스위치는 피닉스컨택트의 언매니지드 Ethernet 스위치 포트폴리오에서 최신 제품에 해당합니다. 이 스위치는 많은 자동화 애플리케이션에 적합하며 다양한 전송 속도 및 설치 옵션을 특징으로 합니다.

포장 풀기, 연결하기, 그리고 사용하기

FL SWITCH 1000의 상태 LED

상태 LED가 있는 언매니지드 스위치

1000 및 1100 시리즈 스위치는 플러그 앤 플레이를 완벽하게 지원하며 구성할 필요가 없습니다. 따라서 사용자가 손쉽게 작동 및 설치할 수 있습니다. 또한 스위치 전면부 및 측면에 있는 상태 LED는 연결 상태에 대한 기본 정보를 한눈에 알아볼 수 있도록 제공합니다. 따라서 결함 있는 케이블 등으로 인해 중단된 연결을 신속하게 진단할 수 있습니다.

다양한 유리 섬유 연결

구리 포트 및 다양한 유리 섬유 연결이 있는 4개의 언매니지드 스위치  

FL SWITCH 1000을 사용한 다양한 연결

FL SWITCH 1000 및 1100 시리즈의 언매니지드 스위치는 구리 케이블을 통한 기존 Ethernet 통신과 유리 섬유 연결을 통한 긴 통신 경로를 모두 지원합니다. 최대 16개의 RJ45 포트 또는 다양한 유리 섬유 인터페이스(SC, ST/BFOC, SFP)가 있는 다양한 버전 중에서 애플리케이션에 이상적인 솔루션을 선택하십시오. 또한 SFP 포트가 있는 장치는 사용 가능한 광범위한 SFP 모듈이 있다는 점에서 매우 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 따라서 최대 80 km 길이의 전선을 사용하여 멀티 모드 또는 단일 모드 연결을 설정할 수 있습니다.

유연 설치

고유한 마운팅 액세서리를 사용하여 FL SWITCH 1000 및 1100 시리즈 장치를 DIN 레일에서 평평하게 마운트할 수 있습니다. 따라서 공간이 중요시되는 작거나 평평한 컨트롤 캐비닛에서도 스위치를 사용할 수 있습니다. 연결의 아웃렛 방향을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

이를 통해 스위치를 매우 유연하게 사용할 수 있을 뿐만 아니라 재품 버전 수가 줄어들어 재고 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.

마운팅 어댑터와 함께 사용 가능한 여러 마운팅 옵션

1000 및 1100 시리즈 언매니지드 스위치의 마운팅 옵션

데이터 트래픽의 우선 순위 지정

PROFINET 및 EtherNet/IP™ 기능

PROFINET 및 EtherNet/IP™ 기능을 지원하는 범용 언매니지드 스위치

새로운 언매니지드 스위치 시리즈는 자동화 프로토콜을 위한 향상된 데이터 트래픽 우선 순위 지정을 특징으로 합니다. 따라서 PROFINET 및 EtherNet/IP™ 자동화 네트워크의 실시간 속성이 지원됩니다.결과적으로 더 안정적인 네트워크와 향상된 시스템 가용성이 제공됩니다.

FL SWITCH 1000 및 1100 개요

 FL SWITCH 1000FL SWITCH 1100
전송 속도10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
전원 공급24 V AC/DC24 V AC/DC
온도 범위-10°C … +60°C-10°C … +60°C
보호 수준IP30IP30

특수 기능

PROFINET에 대한 트래픽 우선 순위 지정

PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP 및 BACnet에 대한 트래픽 우선 순위 지정

인증CE, UL 61010, UL 62368, C1D2CE, UL 61010, UL 62368, C1D2

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166