언매니지드 스위치

언매니지드 스위치

유연성 및 안정성

표준 기능, 다양한 수의 포트 및 다양한 설계를 경험해 보십시오. 피닉스컨택트의 언매니지드 스위치는 이러한 모든 특징을 갖고 있습니다.

돌아가기 Ethernet 스위치

카테고리

검색 위치 언매니지드 스위치

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 언매니지드 스위치를 사용하면 산업용 Ethernet을 손쉽게 경제적으로 도입할 수 있습니다. 애플리케이션에 따라 기본 기능의 5-포트 스위치에서부터 PoE(Power over Ethernet) 스위치 및 19" 버전에 이르기까지 다양한 기능을 제공하는 피닉스컨택트의 광범위한 산업용 언매니지드 스위치 제품을 사용할 수 있습니다.

이점

  • 최대 24개의 포트를 통한 다양한 연결 옵션 및 미디어
  • 높은 수준의 내성, 견고한 하우징 및 넓은 온도 범위로 인해 산업용 애플리케이션의 지속적인 작동에 완벽하게 적합
  • 안전한 작동: 특정 제품을 사용한 빠른 진단, 신호 접점 및 이중화 전원 공급
  • 높은 데이터 처리량을 위한 기가비트 제품
  • 엔드 장치 및 PD의 손쉬운 케이블링을 위한 PoE(Power over Ethernet) 제품

기본 및 표준 애플리케이션용 언매니지드 스위치

다양한 마운팅 위치의 1000 및 1100 시리즈 언매니지드 스위치  

DIN 레일에 설치하기 위한 슬림 설계의 1000 및 1100 시리즈 언매니지드 스위치

피닉스컨택트의 1000 및 1100 시리즈 언매니지드 스위치는 슬림한 설계가 특징이며 기본 애플리케이션에 이상적입니다. 5, 8 또는 16개의 연결과 함께 제공되는 이러한 장치는 네트워크 장치 수가 많거나 적은 애플리케이션에서 널리 사용됩니다. 서비스 품질 기능 및 PTCP와 같은 멀티캐스트 필터는 PROFINET 및 EtherNet/IP™ 네트워크에서 데이터 트래픽 우선 순위 지정을 향상시킵니다. 이러한 기능은 네트워크를 안정화하고 시스템 가용성을 높이는 데 도움이 됩니다. 특정 버전에서 제공되는 기가비트 및 점보 프레임 지원을 사용하면 대역폭이 높은 애플리케이션도 지원됩니다.

피닉스컨택트의 특허 받은 마운팅 어댑터를 사용하면 단일 액세서리로 여러 마운팅 위치를 지원할 수 있습니다. 이는 장치를 평평하게 마운트하고 필요에 따라 포트 아웃렛 방향을 조정할 수 있다는 것을 의미합니다.

혹독한 주변 조건용 언매니지드 스위치

DIN 레일용 SFNT 언매니지드 스위치  

확장된 온도 범위를 특징으로 하는 견고한 SFNT DIN 레일 스위치

SFNT 시리즈의 언매니지드 스위치는 석유 및 가스 산업, 조선 및 기타 옥외 애플리케이션의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. 이러한 산업용 스위치는 -40에서 +75 °C의 온도 범위에서 사용할 수 있습니다. 최대 16개의 포트, 이중화 전원 공급 장치 및 최대 2개의 FO 포트는 향상된 스위칭 안전성을 제공합니다.

언매니지드 PoE(Power over Ethernet) 스위치

DIN 레일용 언매니지드 PoE 스위치  

PoE(Power over Ethernet) 애플리케이션에 최적화된 1000 시리즈 언매니지드 스위치

1000 시리즈 언매니지드 PoE(Power over Ethernet) 스위치는 하나의 케이블을 통해 데이터와 전원을 전송합니다. 따라서 PoE 지원 카메라와 같은 PD(Powered Device)를 비용 효율적으로 손쉽게 케이블링할 수 있습니다. PoE 스위치는 다양한 포트 설계로 제공되며 IEEE 802.3at 표준을 준수합니다.

필드 애플리케이션용 매니지드 스위치

프로파일에 마운트된 IP67 스위치  

뛰어난 공간 절약형의 IP67 언매니지드 스위치

1605 시리즈 언매니지드 스위치는 독특한 좁은 설계, IP67 보호 수준 및 5개의 M12 연결을 특징으로 합니다. 이 스위치는 확장된 온도 범위로 인해 머신 빌딩 분야에 특히 적합합니다.

19" 설계의 랙 마운트용 언매니지드 스위치

2개의 19 인치 언매니지드 스위치  

효율적인 공간 절약형 데이터 통신을 위한 19" 설계의 언매니지드 스위치

1800 및 1900 시리즈 언매니지드 스위치는 컴퓨터 센터 및 제어실에서 사용하기에 이상적입니다. 24개의 RJ45 포트가 특징인 19" 스위치는 높은 포트 밀도를 갖고 있으며 고속 Ethernet 스위치 또는 기가비트 스위치로 제공됩니다. 이러한 공간 절약형 산업용 스위치는 높이가 하나의 랙 장치에 해당하며 교류를 사용해 작동합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166