SF 및 SFN 시리즈의 언매니지드 스위치는 데이터 패킷의 우선 순위 지정과 같은 표준 기능이 필요한 모든 애플리케이션에 적합합니다. 이러한 스위치는 설계, 전송 속도 및 연결 방법 측면에서 매우 유연합니다. 5개 또는 16개의 포트, 낮거나 좁은 프로파일, 높거나 낮은 데이터 트래픽 볼륨 등에 상관없이 SF 및 SFN 스위치는 네트워크의 안정적인 통신을 보장합니다.
SFN 스위치 시리즈에는 엄격한 데이터 처리량 요구 사항을 갖는 애플리케이션을 위한 기가비트 버전이 포함되어 있습니다. 이 버전을 사용하면 최대 8개의 포트를 통해 기가비트 통신을 실현할 수 있습니다. 먼 전송 거리를 실현해야 하는 경우 기가비트 SFN 스위치를 사용해 최대 2개의 멀티 모드 또는 단일 모드 유리 섬유 연결을 만들 수 있습니다.
FL SWITCH SF |
FL SWITCH SFN | |
---|---|---|
전송 속도 |
10/100 Mbps |
10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps/s(SFN GT 버전) |
전원 공급 |
24 V DC |
24 V DC |
온도 범위 |
-10°C … 55°C |
-10°C … 60°C |
보호 수준 | IP20 | IP20 |
특수 기능 | 없음 |
QoS PROFINET용 PTCP 필터(PN 버전 전용) |
인증 |
CE, UL |
CE, UL |