언매니지드 스위치

유연성 및 안정성

유연성 및 안정성

표준 기능, 다양한 수의 포트 및 다양한 타입을 경험해 보십시오. 피닉스컨택트의 언매니지드 스위치는 이러한 특징을 모두 갖고 있습니다.

돌아가기 산업용 Ethernet

카테고리

검색 위치 언매니지드 스위치

이 카테고리의 전 상품 보기

애플리케이션에 따라 맞춤형으로 네트워크를 계획하십시오. 피닉스컨택트는 고객의 요구에 적합한 스위치를 제공합니다.

이점

  • 최대 16개의 포트를 통한 광범위한 미디어 및 연결(3개의 광섬유 포트 포함) 제공
  • 높은 수준의 간섭 내성, 견고한 금속 하우징 및 넓은 온도 범위와 함께 지속적인 동작을 바탕으로 산업 적용 분야에 완벽하게 적합
  • 안정적인 작동: 빠른 진단, 추가 알람 접점 및 이중화 전원 공급
  • 차단 가능한 기계적 케이블 잠금 또는 포트로 인한 안전한 배선
  • 서비스 품질 기능을 사용한 데이터 패킷의 우선 순위 지정

비용 효율성 및 다양한 용도

언매니지드 스위치 – 경제성 및 다양한 용도  

언매니지드 스위치 – 경제성 및 다양한 용도

SFNB 스위치

피닉스컨택트는 엔트리 레벨에서 최대 8개의 포트와 10/100 Mbps의 전송 속도를 가진 경제적인 SFNB 스위치를 제공합니다. 공간 절약형 금속 하우징과 -10 - +60°C의 온도 범위는 산업 환경에서의 작동을 보장합니다. 장거리에서의 안정적인 스위칭을 위해 단일 모드 및 멀티 모드 유리 섬유 케이블을 위한 3개의 광섬유 포트가 제공됩니다.

SF 및 SFN 스위치

피닉스컨택트의 SF 및 SFN 스위치를 사용하여 표준 기능을 완벽하게 실행할 수 있습니다. 제품은 좁은 형태 또는 플랫 형태 중에서 선택할 수 있습니다. 두 스위치 타입은 최대 16개의 포트, 10/100 Mbps의 전송 속도 및 이중화 전원 공급을 제공합니다. 옵션으로 기계적 잠금을 사용하여 케이블을 고정할 수 있습니다. 또한 SFN 스위치는 서비스 품질 기능을 사용하여 데이터 패킷의 우선 순위를 지정합니다. PROFINET 네트워크에서의 안정적인 통신을 위해 PTCP 필터가 있는 PROFINET 버전으로 사용할 수도 있습니다.

견고하고 강력한 성능

언매니지드 스위치 – 견고하고 강력한 성능  

언매니지드 스위치 – 견고하고 강력한 성능

SFNT 스위치

혹독한 산업 환경에서 안정적인 스위칭을 보장하고 싶으십니까? 그렇다면 -40 - +75°C의 온도 범위용 SFNT 스위치가 이상적인 솔루션입니다. 기본 사양은 최대 16개의 포트, 이중화 전원 공급 및 최대 2개의 광섬유 포트입니다. 옵션으로 케이블링을 기계적으로 잠글 수 있습니다.

SFN 기가비트 스위치

SFN 기가비트 스위치는 높은 데이터 처리에 맞게 설계되었습니다. 단일 또는 멀티 모드 유리 섬유 케이블을 사용하여 5개 또는 8개의 포트에서 기가비트 속도로 데이터를 보내고 받을 수 있습니다. 이중화 전원 공급 및 서비스 품질의 이점을 경험해 보십시오.    

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166