무정전 전원 공급 장치

안정성

안정성

무정전 전원 공급 장치를 사용하여 주전원 전력이 없는 경우에도 부하에 공급하십시오.

돌아가기 전원 공급 장치 및 UPS

카테고리

  • AC 애플리케이션용 UPS
    AC 애플리케이션용 UPS

    AC 애플리케이션용 무정전 전원 공급 장치는 주전원 오류가 발생한 경우에도 계속 전원을 공급합니다.

  • DC 애플리케이션용 UPS
    DC 애플리케이션용 UPS

    DC 애플리케이션용 무정전 전원 공급 장치는 주전원 오류가 발생한 경우에도 계속 전원을 공급합니다. 적절한 UPS 솔루션을 선택하십시오.

  • 버퍼 모듈
    버퍼 모듈

    버퍼 모듈은 에너지를 커패시터에 저장하고 몇 초 동안 지속되는 주전원 오류를 브리지합니다.

  • 구성 및 통신
    유연성 및 뛰어난 통신 성능

    UPS-CONF 소프트웨어, 데이터 케이블 및 메모리 모듈을 사용한 통신 성능 및 유연성.

검색 위치 무정전 전원 공급 장치

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 무정전 전원 공급 장치(UPS)는 주전원 오류가 발생한 경우에도 계속 전원을 공급합니다. 피닉스컨택트는 AC 및 DC 애플리케이션을 위한 UPS 솔루션을 제공하고 시스템을 전원 공급 오류로부터 보호합니다.

또한 전원 공급 장치 또는 에너지 저장 장치가 있는 통합 솔루션은 공간 절약형 UPS 시스템을 제공합니다. 피닉스컨택트의 소프트웨어를 사용하면 UPS 시스템을 구성 및 모니터링할 수 있습니다. 버퍼 모듈을 사용하여 UPS 시스템을 확장하고 최대 30초 동안 지속되는 짧은 오류 시간을 브리지할 수도 있습니다.

이점

  • 모든 요구 사항 및 애플리케이션을 위한 UPS 솔루션: 산업 분야, 빌딩 자동화 또는 엔지니어링뿐만 아니라 AC 및 DC 부하 공급에 사용
  • 공간 절약: 전원 공급 장치 또는 에너지 저장 장치가 통합된 플러그 앤 플레이 솔루션
  • 모듈형 시스템을 사용한 유연성: 최대 40 A의 부하 전류 및 수 시간 동안 지속되는 버퍼 시간
  • 에너지 함류량의 완전한 사용: 가능한 오랫동안 프로세스와 애플리케이션에 지속적 공급

AC 애플리케이션용 UPS

AC UPS  

AC UPS

AC 애플리케이션용 무정전 전원 공급 장치를 사용하여 시스템에 안정적으로 전원을 공급하십시오.

  • IQ 기술이 적용된 AC UPS
  • 통합 전원 공급 장치가 있는 AC UPS
  • 에너지 저장 장치

DC 애플리케이션용 UPS

DC UPS  

DC UPS

DC 부하를 전원 공급 오류로부터 안정적으로 보호하십시오.

  • IQ 기술이 적용된 DC UPS
  • 통합 전원 공급 장치가 있는 DC UPS
  • 통합 에너지 저장 장치가 있는 DC UPS
  • 에너지 저장 장치

구성 및 통신

FL COMSERVER에 연결되는 RS-232 데이터 케이블이 있는 QUINT DC-UPS  

구성 및 통신

피닉스컨택트의 소프트웨어와 데이터 케이블을 사용하여 UPS 시스템을 모니터링 및 구성하십시오.

  • UPS-CONF 구성 및 관리 소프트웨어
  • 데이터 케이블

버퍼 모듈

버퍼 모듈  

버퍼 모듈

최대 30초 동안 지속되는 오류 시간을 브리지할 수 있게 하는 유지 관리가 필요 없는 솔루션을 사용하여 애플리케이션을 보호하십시오.

  • 몇 초 동안 지속되는 오류
  • 최대 30초 동안 지속되는 오류

추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS