개요로 돌아가기

UPS 선택 가이드

시스템에 가장 적합한 UPS 솔루션을 만들 수 있습니다.

모듈형 솔루션

  1. 전원 공급 장치(예: QUINT POWER)를 선택하십시오.
  2. QUINT UPS UPS 모듈 선택
  3. 에너지 저장 장치를 선택합니다.
  • 긴 버퍼 시간 및 긴 서비스 수명용 UPS-BAT/LI-ION
  • 최대 버퍼 시간용 UPS-BAT/VRLA 및 VRLA-WTR

통합 에너지 저장 장치가 있는 UPS

장착이 쉬운 공간 절약형 UPS 모듈 및 에너지 저장 장치가 동일한 하우징에 결합되어 있습니다.

  • QUINT UPS: 납 AGM 기술이 적용된 에너지 저장 장치
  • STEP UPS: 리튬 이온 기술이 적용된 에너지 저장 장치
  • UNO UPS: 납 AGM 기술이 적용된 에너지 저장 장치
  • QUINT BUFFER 버퍼 모듈: 커패시터 기반 에너지 저장 장치

통합 전원 공급 장치가 있는 UPS

UPS 모듈 및 전원 공급 장치가 동일한 하우징에서 결합되어 공간 절약형 솔루션을 제공합니다. 하나의 에너지 저장 장치만 있으면 UPS 시스템을 완성할 수 있습니다.

  • MINI UPS: 24 또는 12 V DC용
  • TRIO UPS: 24 V DC용

UPS‑BAT/LI‑ION 및 UPS‑BAT/VRLA‑WTR 에너지 저장 장치가 있는 QUINT DC UPS 선택 표

예:

  • 24 V DC 애플리케이션용 QUINT
  • 20 A를 6분 동안 버퍼링해야 함

다이어그램 왼쪽의 부하 전류 및 위쪽의 버퍼 시간을 참조하십시오.

결과는 밝은 녹색으로 표시됩니다. 결과를 아래의 키와 비교하십시오. 6분 동안 20 A가 필요한 애플리케이션의 경우 UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH 에너지 저장 장치와 함께 QUINT4-UPS/24DC/24DC/20...을 선택하는 것이 이상적입니다.

적절한 전원 공급 장치가 업스트림 연결되어야 합니다.

또한 "1+1"이 반환된 경우 동일한 용량을 가진 두 개의 에너지 저장 장치가 필요합니다.

맨 위로 돌아가기

UPS-BAT/VRLA 에너지 저장 장치가 있는 QUINT DC UPS 선택 표

예:

  • 24 V DC 애플리케이션용 QUINT
  • 7 A를 1시간 동안 버퍼링해야 함

다이어그램 왼쪽의 부하 전류 및 위쪽의 버퍼 시간을 참조하십시오.

결과는 빨간색으로 표시됩니다. 결과를 아래의 키와 비교하십시오. 1시간 동안 7 A가 필요한 애플리케이션의 경우 UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH 에너지 저장 장치와 함께 QUINT4-UPS/24DC/24DC/20...을 선택하는 것이 이상적입니다.

적절한 전원 공급 장치가 업스트림 연결되어야 합니다.

또한 "1+1"이 반환된 경우 동일한 용량을 가진 두 개의 에너지 저장 장치가 필요합니다.

맨 위로 돌아가기

UPS‑BAT/LI‑ION 및 UPS‑BAT/VRLA‑WTR 에너지 저장 장치가 있는 QUINT AC UPS 500 VA 선택 표

예:

  • 120/230 V AC 애플리케이션용 QUINT
  • 125 W를 1시간 동안 버퍼링해야 함

다이어그램 왼쪽의 전원 및 위쪽의 버퍼 시간을 참조하십시오.

결과는 자홍색으로 표시됩니다. 결과를 아래의 키와 비교하십시오. 1시간 동안 125 W가 필요한 애플리케이션의 경우 UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH 에너지 저장 장치와 함께 QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB를 선택하는 것이 이상적입니다.

적절한 전원 공급 장치가 업스트림 연결되어야 합니다.

맨 위로 돌아가기

UPS-BAT/VRLA 에너지 저장 장치가 있는 QUINT AC UPS 500 VA 선택 표

예:

  • 120/230 V AC 애플리케이션용 QUINT
  • 125 W를 1시간 동안 버퍼링해야 함

다이어그램 왼쪽의 전원 및 위쪽의 버퍼 시간을 참조하십시오.

결과는 진한 빨간색으로 표시됩니다. 결과를 아래의 키와 비교하십시오. 1시간 동안 125 W가 필요한 애플리케이션의 경우 UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/20AH 에너지 저장 장치와 함께 QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB를 선택하는 것이 이상적입니다.

적절한 전원 공급 장치가 업스트림 연결되어야 합니다.

또한 "1+1"이 반환된 경우 동일한 용량을 가진 두 개의 에너지 저장 장치가 필요합니다.

맨 위로 돌아가기

UPS‑BAT/LI‑ION 및 UPS‑BAT/VRLA‑WTR 에너지 저장 장치가 있는 QUINT AC UPS 1 KVA 선택 표

예:

120/230 V AC 애플리케이션용 QUINT
400 W를 3시간 동안 버퍼링해야 함

다이어그램 왼쪽의 전원 및 위쪽의 버퍼 시간을 참조하십시오.

결과는 연한 파란색으로 표시됩니다. 결과를 아래의 키와 비교하십시오. 3시간 동안 400 W가 필요한 애플리케이션의 경우 2개의 UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH 에너지 저장 장치와 함께 QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA를 선택하는 것이 이상적입니다.

적절한 전원 공급 장치가 업스트림 연결되어야 합니다.

맨 위로 돌아가기

UPS-BAT/VRLA 에너지 저장 장치가 있는 QUINT AC UPS 1 KVA 선택 표

예:

120/230 V AC 애플리케이션용 QUINT
400 W를 50분 동안 버퍼링해야 함

다이어그램 왼쪽의 전원 및 위쪽의 버퍼 시간을 참조하십시오.

결과는 빨간색으로 표시됩니다. 결과를 아래의 키와 비교하십시오. 50분 동안 400 W가 필요한 애플리케이션의 경우 UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/12AH 에너지 저장 장치와 함께 QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA를 선택하는 것이 이상적입니다.

적절한 전원 공급 장치가 업스트림 연결되어야 합니다.

 

 

맨 위로 돌아가기

QUINT CAP 선택 표

예:

5 A를 40초 동안 버퍼링해야 함

다이어그램 왼쪽의 부하 전류 및 위쪽의 버퍼 시간을 참조하십시오.

결과는 회색으로 표시됩니다. 결과를 아래의 키와 비교하십시오. 40초 동안 5 A가 필요한 애플리케이션의 경우 QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ를 선택하는 것이 이상적입니다.

적절한 전원 공급 장치가 업스트림 연결되어야 합니다.

맨 위로 돌아가기

통합 에너지 저장 장치가 있는 QUINT UPS 및 QUINT BUFFER 선택 표

예:

  • 5 A를 20분 동안 버퍼링해야 함

다이어그램 왼쪽의 부하 전류 및 위쪽의 버퍼 시간을 참조하십시오.

결과는 노란색으로 표시됩니다. 결과를 아래의 키와 비교하십시오. 20분 동안 5 A가 필요한 애플리케이션의 경우 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH를 선택하는 것이 이상적입니다.

적절한 전원 공급 장치가 업스트림 연결되어야 합니다.

맨 위로 돌아가기

TRIO AC UPS용 버퍼 시간

1+1: 이 경우 동일한 용량(3.4 Ah)을 가진 UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH(2320306) 또는 QUINT-BAT/24DC/3.4AH(2866349) 타입의 추가 에너지 저장 장치가 필요합니다.

맨 위로 돌아가기

STEP UPS 및 UNO UPS 선택 표

여기에서 UPS 솔루션을 선택하십시오.

예:

  • 2.5 A를 10분 동안 버퍼링해야 함

다이어그램 왼쪽의 부하 전류 및 위쪽의 버퍼 시간을 참조하십시오.
결과는 파란색으로 표시됩니다. 결과를 아래의 키와 비교하십시오. 10분 동안 2.5 A가 필요한 애플리케이션의 경우 STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH를 선택하는 것이 이상적입니다.

적절한 전원 공급 장치를 업스트림 연결하십시오.

맨 위로 돌아가기

통합 전원 공급 장치가 있는 MINI UPS 선택 표

예:

  • 1 A를 20분 동안 버퍼링해야 함

다이어그램 왼쪽의 부하 전류 및 위쪽의 버퍼 시간을 참조하십시오.

결과는 연한 파란색으로 표시됩니다. 결과를 아래의 키와 비교하십시오. 20분 동안 1 A가 필요한 애플리케이션의 경우 MINI-BAT/24DC/0.8AH 에너지 저장 장치와 함께 MINI-DC-UPS/24DC/2를 선택하는 것이 이상적입니다.

참고:

MINI-DC-UPS/12DC/4의 버퍼 시간은 MINI-DC-UPS/24DC/2의 두 배입니다. 사용 가능한 에너지 저장 장치: MINI-BAT/12DC/1.6AH(주문 번호 2866572) 및 MINI-BAT/12DC/2.6AH(주문 번호 2866569).

맨 위로 돌아가기

통합 전원 공급 장치가 있는 TRIO DC UPS 선택 표

예: 10 A를 10분 동안 버퍼링해야 함

다이어그램 왼쪽의 부하 전류 및 위쪽의 버퍼 시간을 참조하십시오.

결과는 노란색으로 표시됩니다. 결과를 아래의 키와 비교하십시오. 10분 동안 10 A가 필요한 애플리케이션의 경우 UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH 에너지 저장 장치와 함께 TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10을 선택하는 것이 이상적입니다.

 

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보
  • UPS 선택 가이드

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS