DC 애플리케이션용 UPS

DC 애플리케이션용 UPS

무정전 전원 공급 장치

DC 애플리케이션을 위한 뛰어난 시스템 가용성이 보장됩니다.

돌아가기 무정전 전원 공급 장치

카테고리

  • IQ 기술이 적용된 DC UPS
    IQ 기술이 적용된 DC UPS

    IQ 기술이 적용된 인텔리전트 DC UPS는 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. QUINT DC UPS를 사용해 에너지 저장 장치를 모니터링 및 최적화하십시오.

  • 액세서리 제품 목록
    QUINT CHARGER: DIN 레일용 충전 정류기

    QUINT CHARGER: DIN 레일용 충전 정류기

  • 에너지 저장 장치
    에너지 저장 장치

    다양한 에너지 저장 장치 기술의 특징은 서비스 수명이 길거나 유지 관리가 필요 없다는 것입니다.

검색 위치 DC 애플리케이션용 UPS

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 DC 애플리케이션용 무정전 전원 공급 장치는 주전원 오류 시에도 애플리케이션에 안정적으로 전원을 공급합니다. IQ 기술이 적용된 인텔리전트 제품이나 통합 에너지 저장 장치 또는 통합 전원 공급 장치가 있는 공간 절약형 제품 중에서 적절한 DC UPS를 선택하십시오.

이점

  • IQ 기술이 적용된 인텔리전트 UPS
  • 공간 절약: 하나의 하우징에 결합된 UPS 모듈과 에너지 저장 장치 또는 전원 공급 장치
  • 모듈형 시스템을 사용한 유연성: 모든 솔루션에 적합한 에너지 저장 장치

IQ 기술이 적용된 DC UPS

IQ 기술이 적용된 DC UPS  

IQ 기술이 적용된 인텔리전트 UPS

IQ 기술이 적용된 DC 애플리케이션용 무정전 전원 공급 장치를 사용하여 에너지 저장 장치를 모니터링 및 최적화하십시오. 인텔리전트 QUINT DC-UPS를 사용하면 작업 중단을 방지할 수 있습니다.

  • QUINT DC-UPS
  • 액세서리

통합 에너지 저장 장치가 있는 DC UPS

통합 에너지 저장 장치가 있는 DC UPS  

통합 에너지 저장 장치가 있는 DC UPS

DC 애플리케이션을 위한 통합 에너지 저장 장치가 있는 UPS를 사용하여 공간을 절약하거나 손쉽게 기존 시스템을 개량하십시오.

  • QUINT UPS
  • UNO UPS
  • STEP UPS

통합 전원 공급 장치가 있는 DC UPS

통합 전원 공급 장치가 있는 DC UPS  

통합 전원 공급 장치가 있는 DC UPS

DC 애플리케이션을 위한 통합 전원 공급 장치가 있는 UPS를 선택하여 컨트롤 캐비닛에서 공간을 절약하십시오.

  • MINI UPS
  • TRIO UPS

에너지 저장 장치

에너지 저장 장치  

고객의 UPS 솔루션에 적합한 에너지 저장 장치

모듈형 시스템에 적합한 에너지 저장 장치를 선택하여 모든 산업용 애플리케이션에서 최대한의 시스템 가용성을 달성하십시오.

  • IQ 기술이 적용된 QUINT UPS용 에너지 저장 장치
  • TRIO UPS, MINI UPS 및 STEP UPS용 에너지 저장 장치
  • 액세서리

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS