UM-ALU 프레스 드로잉 섹션 하우징

UM-ALU 프레스 드로잉 섹션 하우징

완벽한 보호

견고한 알루미늄 하우징 프로파일은 까다로운 조건에서도 안정적인 사용을 보장합니다.

돌아가기 DIN 레일 하우징

카테고리

검색 위치 UM-ALU 프레스 드로잉 섹션 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

전적으로 알루미늄으로 제작된 UM-ALU 하우징 시스템은 높은 수준의 전자기 호환성(EMC)을 제공하며 조립 프로세스에서 완벽한 유연성을 보장합니다. 따라서 이 하우징은 전자기 간섭이 발생할 가능성이 높은 산업 환경에 특히 적합합니다.

이점:

  • 민감한 전자 장치를 위한 최적화된 보호를 제공하는 내열성 알루미늄
  • 뛰어난 EMC 보호
  • 애플리케이션별 전자 장치 모듈을 위한 다양한 프로파일 크기 및 커버
  • 유연한 전자 장치 솔루션을 위한 최대 7개 레벨에서의 PCB 설치

EMC 보호 및 내열성

EMC 보호  

EMC 보호 및 내열성

알루미늄 프레스 드로잉 섹션 하우징은 다양한 길이로 제공됩니다. 요청 시 특수한 길이로 생산됩니다.

  • 알루미늄으로 제작
  • 내열성
  • 전자 장치를 위한 최적의 EMC 보호

다양한 커버 후드

커버 후드  

최적의 터치손상방지를 위한 다양한 커버 후드

다양한 커버 후드는 전자 장치를 개발하는 과정에서 최적의 터치손상방지와 높은 수준의 유연성을 보장합니다.

유연한 설치 레벨

유연한 설치 레벨  

PCB를 위한 여러 설치 레벨

유연한 설치 레벨로 인해 애플리케이션별 장치 개발이 가능합니다. 따라서 많은 전자 장치를 하우징에 넣을 수 있습니다.

피닉스컨택트 프레스 드로잉 섹션 하우징에 대한 정보

프레스 드로잉 섹션 하우징의 주요 특징은 빠른 설치와 PCB의 유연한 배치입니다. PCB 연결 기술을 자유롭게 선택하여 요구 사항에 적합한 장치를 개발하십시오. 개방형 설계 원리는 대형 컴포넌트가 있는 PCB에 이상적입니다. 옵션 후드를 사용해 전자 장치를 보호할 수 있습니다. 맞춤형 하우징 길이, 개방형 설계로 인한 대형 전자 컴포넌트의 완벽한 통합 및 스냅-마운트 원리를 사용한 공구가 필요 없는 간단한 장치 마운팅이 제공하는 이점을 경험하십시오. 또한 자유롭게 배치 가능한 커버 후드로 인해 유연한 설계가 가능합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징

서비스