UCS 범용 하우징

임베디드 시스템용 UCS 범용 하우징

다양한 디자인

임베디드 시스템에 적합: 표준 폼 팩터의 인쇄 회로 기판을 위한 최적의 보호

돌아가기 필드 하우징

카테고리

검색 위치 UCS 범용 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

UCS 시리즈의 범용 하우징은 임베디드 시스템에 이상적인 솔루션입니다. IP40 하우징은 표준 폼 팩터의 인쇄 회로 기판을 외부 영향으로부터 안정적으로 보호합니다. 탈착식 측면 패널을 사용해 맞춤형 높이의 모듈형 하우징 솔루션을 구현할 수 있습니다. UCS 시리즈는 유연한 PCB 마운팅과 광범위한 적용 가능성을 특징으로 합니다.

이점

  • 우수한 적응성 및 간단한 보관을 위한 모듈형 시스템
  • 다양한 전자 장치 솔루션을 위한 통합 또는 유연한 PCB 마운팅
  • 다목적 전자 장치 솔루션을 위한 맞춤형 인터페이스
  • 디자인 중심의 기능적 코너
  • 상호 호환되는 컴포넌트로 인한 물류 지출 감소

모듈형 하우징 설계

모듈형 하우징 설계  

모듈형 하우징 설계

UCS 범용 전자 장치 하우징은 모듈형 설계가 적용되었으며 표준 폼 팩터의 거의 모든 인쇄 회로 기판에 맞게 손쉽게 조정 가능한 솔루션을 제공합니다.

  • 깊이 47 mm 및 67 mm
  • 고정 또는 유연한 PCB 마운팅
  • 손쉬운 처리를 위한 탈착식 측면 패널

다양한 적용 분야

다양한 적용 분야  

다양한 적용 분야

UCS 시리즈의 IP40 하우징은 -40°C에서 +100°C의 넓은 온도 범위용으로 설계되었으며 데스트탑, 패널 또는 DIN 레일 하우징에 적합합니다.

  • 소재: 폴리카보네이트 PC(UL V0)
  • 색상: 밝은 회색(RAL 7035) 또는 검정색(RAL 9005)

유연한 사용

유연한 사용  

유연한 사용

DIN 레일 어댑터와 풋, 패널 브래킷 등과 같은 다른 액세서리 덕분에 UCS 전자 하우징은 컨트롤 캐비닛에서 사용하는 경우를 비롯하여 보다 광범위한 사용에 적합합니다.

  • 측면 길이가 125 mm 또는 145 mm인 DIN 레일 어댑터
  • 모든 47 mm 버전용 풋
  • 풋을 패널 브래킷으로도 사용 가능
  • 다양한 색상으로 제공되는 풋 및 패널 브래킷

맞춤형 인터페이스

다목적 PCB 연결 기술  

다목적 PCB 연결 기술

검증된 PCB 연결 기술로 인해 신호, 데이터 또는 전원을 위한 맞춤형 인터페이스를 손쉽게 구현할 수 있습니다. 이를 통해 단일 보드 컴퓨터가 다목적 전자 장치 솔루션으로 바뀝니다.

  • PCB 단자대 및 PCB 커넥터(전선-보드)
  • PCB 커넥터(보드-보드)
  • M12 원형 커넥터
  • 구리 및 광섬유용 데이터 커넥터

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징

서비스

UCS 범용 전자 하우징

임베디드 시스템을 위한 이상적인 솔루션