UCS 필드 하우징

UCS 필드 하우징

다목적 형태

임베디드 시스템에 적합: UCS 시리즈의 전자 하우징은 표준 폼 팩터의 인쇄 회로 기판을 보호합니다.

돌아가기 필드 하우징

카테고리

검색 위치 UCS 필드 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

UCS 시리즈의 범용 전자 하우징은 임베디드 시스템에 이상적인 솔루션입니다. IP40 하우징은 표준 폼 팩터의 PCB를 외부 영향으로부터 안정적으로 보호합니다. 이동식 측면 패널로 인해 개별 높이의 모듈형 하우징 솔루션을 구현할 수 있습니다.

이점

  • 모듈형 하우징 설계로 인한 매우 유연한 적용성
  • 유연한 PCB 마운팅 – 거의 모든 폼 팩터와 일치
  • 다목적 전자 장치 솔루션용 개별 인터페이스
  • 상호 호환되는 컴포넌트로 인한 물류 지출 감소

모듈형 하우징 설계

모듈형 하우징 설계  

모듈형 하우징 설계

UCS 범용 전자 하우징은 모듈형 설계가 적용되었으며 표준 폼 팩터의 거의 모든 인쇄 회로 기판에 맞게 손쉽게 조정 가능한 솔루션을 제공합니다.

  • 높이: 47 mm 및 67 mm
  • 고정 또는 유연한 PCB 마운팅

다양한 적용 분야

다양한 적용 분야  

다양한 적용 분야

UCS 시리즈 IP40 하우징은 -40°C - +85°C의 넓은 온도 범위용으로 설계되었으며 데스트탑, 패널 및 DIN 레일 하우징에 적합합니다.

  • 소재: 폴리카보네이트 PC(UL V0)
  • 색상: 밝은 회색(RAL 7035) 또는 검정색(RAL 9005)

개별 인터페이스

다목적 PCB 연결 기술  

다목적 PCB 연결 기술

검증된 PCB 연결 기술로 인해 신호, 데이터 또는 전원을 위한 맞춤형 인터페이스를 손쉽게 구현할 수 있습니다. 이렇게 하면 단일 보드 컴퓨터가 다목적 전자 장치 솔루션으로 바뀝니다.

  • PCB 단자대 및 PCB 커넥터(전선-보드)
  • PCB 커넥터(보드-보드)
  • M12의 원형 커넥터
  • 구리 및 광섬유용 데이터 커넥터

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징

서비스

UCS 범용 전자 하우징

임베디드 시스템을 위한 이상적인 솔루션