타입 3 장치 보호

타입 3 서지 보호

고성능 엔드 장치 보호

피닉스컨택트의 신뢰할 수 있는 타입 3 제품을 사용해 민감한 엔드 장치를 보호하십시오.

돌아가기 전원 공급 장치용 서지 보호

카테고리

검색 위치 타입 3 장치 보호

이 카테고리의 전 상품 보기

민감한 엔드 장치를 보호하려면 타입 3 장치 보호를 세 번째 및 최종 보호 단계로 구현해야 합니다. 중요 요구 사항: 하위 배전반에 타입 2 서지 보호가 설치되어 있어야 합니다.

이점

  • AC 및 DC 애플리케이션을 위한 뛰어난 보호를 통해 다양한 애플리케이션 지원
  • 분리 장치로 인해 전기 및 열 과부하 시에 향상된 세이프티
  • 시각적 기계적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점을 통해 보호 장치 상태 정보에 언제든지 액세스 가능
  • 플러그타입 보호 장치를 통한 손쉬운 유지 관리

PLUGTRAB SEC – 광범위한 사용성

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 타입 3 장치 보호  

타입 3 장치 보호 – PLT-SEC-…-PT

피닉스컨택트의 안정적인 PLUGTRAB SEC 타입 3 서지 보호 장치를 사용해 AC 및 DC 애플리케이션을 보호하십시오. 내부 분리 장치는 전기 및 열 과부하 시에 최대한의 세이프티를 제공합니다. 산업용 전원 공급 장치에 대한 최적의 보호를 통해 시스템의 서비스 수명과 가용성을 향상시키십시오. 피닉스컨택트의 푸쉬-인 연결 기술을 사용해 공구 없이 빠르게 설치할 수 있습니다. 플러그타입은 손쉬운 유지 관리와 테스트를 가능하게 합니다.

모든 특성 개요:

  • 산업용 전원 공급 장치를 위한 고성능 배리스터 기반 엔드 장치 보호
  • 푸쉬-인 연결 또는 스크류 연결 기술 선택 가능
  • 작동 상태의 편리한 모니터링을 위한 시각적 상태 인디케이터 및 플로팅 원격 표시 접점
  • 광범위한 사용성

BLOCKTRAB

장치 보호 타입 3 – BLOCKTRAB  

장치 보호 타입 3 – BLOCKTRAB

피닉스컨택트의 장치 보호 타입 3 BLOCKTRAB을 사용하면 엔드 장치가 실제로 보이지 않는 방식으로 보호됩니다. 컨트롤 캐비닛에 설치되는 베어링 레일 마운팅 제품이 항상 적합한 솔루션인 것은 아닙니다. BLT-T3은 장치 소켓, 케이블 덕트 및 언더플로어 시스템에 설치됩니다. BLT-SKT는 표준 소켓 뒤에 설치됩니다. 과부하 시에도 연결된 소비자가 계속 작동합니다.

  • 장치 소켓/플러시 소켓 설치에 설치되어 보이지 않는 서지 보호
  • 사전 조립 및 색상 코딩된 케이블을 사용해 직접 설치 가능
  • 과부하 시의 음향 시그널링
  • 광범위한 사용이 가능한 컴팩트 설계

TERMITRAB

24 V 정격 전압을 위한 가장 슬림한 타입 3 서지 보호 – TERMITRAB  

24 V 정격 전압을 위한 가장 슬림한 타입 3 서지 보호 – TERMITRAB

가장 슬림한 타입 3 서지 보호를 사용하여 I/O 또는 컨트롤러와 같은 엔드 장치의 24 V 전원 공급 장치를 보호하십시오. 6 mm에 불과한 슬림 설계로 인해 공간 절약형 설치가 보장됩니다. 피닉스컨택트의 플러그타입 보호 모듈을 통해 손쉬운 테스트 및 교체가 가능합니다.

  • 공간 절약형 설치
  • 낮은 전압 보호 레벨
  • 푸쉬-인 연결 또는 스크류 연결 기술 선택 가능
  • 과부하 시 안전한 분리 및 시그널링

MAINTRAB

엔트 장치 앞의 어태치먼트 플러그로 사용되는 타입 3 장치 보호  

엔트 장치 앞의 어태치먼트 플러그로 사용되는 타입 3 장치 보호

AC 소켓용 어댑터는 차폐 전자 엔드 장치에서 서지 보호 시설개량에 이상적입니다. 녹색 LED는 보호 장치의 서지 기능을 나타냅니다. 연결된 모든 소비자를 최적의 상태로 보호합니다. 인터페이스 보호가 있는 어태치먼트 플러그는 전원 공급 장치와 또 다른 인터페이스를 과전압으로부터 동시에 보호합니다.

  • 기존 설치를 위한 손쉬운 교체
  • 안정적인 분리 장치
  • 필수 액세서리 포함
  • 국가별 제품 사용 가능

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

빌딩 설치용 서지 보호