타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터

낙뢰 전류 어레스터

낙뢰 방전에 안전

피닉스컨택트의 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터를 사용하여 낙뢰 방전으로 인한 손상을 효과적으로 방지하는 수단을 갖추십시오.

돌아가기 전원 공급 장치용 서지 보호

카테고리

검색 위치 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터

이 카테고리의 전 상품 보기

낙뢰 방전 또는 직접적인 낙뢰가 발생할 경우 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 설치를 위한 최상의 보호를 제공합니다. 또한 피닉스컨택트의 고성능 낙뢰 전류 어레스터는 저전압 시스템용 주 배전반 패널에서 높은 낙뢰 전류를 안정적으로 접지합니다.

이점

  • 라인 속류 없는 피닉스컨택트의 고성능 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터를 사용한 최적의 낙뢰 전류 및 서지 보호
  • 속류 소호 기능을 통한 뛰어난 시스템 가용성
  • 시각적 기계적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점을 통해 보호 장치 상태 정보에 언제든지 액세스 가능
  • 플러그타입 보호 장치를 통한 손쉬운 유지 관리

FLASHTRAB SEC – 강력한 보호

고성능 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터  

타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 – FLASHTRAB SEC

매우 컴팩트한 설계에서 최대 방전 용량이 제공되고 최대 440 V의 연속 전압이 모든 경우에 지원됩니다. 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터의 스파크 갭은 라인 속류가 없는 기술 사용해 매우 뛰어난 성능을 제공합니다. 이를 통해 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터의 수명이 연장될 뿐만 아니라 시스템에서 설치 부하가 줄어듭니다.

뛰어난 특성 개요:

  • 누설 전류 및 라인 속류가 없는 스파크 갭
  • 낮은 전압 보호 레벨
  • 프리미터 영역에서 사용하기에 적합.
  • 높은 낙뢰 임펄스 전류 및 높은 방전 용량
  • 낙뢰 보호 레벨 I/II에서 사용하기에 적합

POWERTRAB

DIN 레일에 있는 POWERTRAB PWT 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터  

POWERTRAB PWT – 혹독한 산업 환경용 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터

견고한 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 800 V AC의 정격 전압 및 채널당 35 kA의 방전 용량을 특징으로 하므로 혹독한 산업 환경에 이상적입니다. 내성 하우징 설계, 25 g의 충격 값 및 5 g의 내진동으로 인해 이 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 풍력 터빈 발전기에 매우 적합합니다. 다단 상태 인디케이터를 사용하면 서지 이벤트로 인한 손상의 초기 단계를 탐지할 수 있습니다.

  • 높은 정격 전압
  • 높은 내충격 및 내진동
  • 다단 상태 인디케이터
  • 혹독한 산업 환경에서 사용

VALVETRAB MS T1/T2

DIN 레일에 있는 VALVETRAB MS T1/T2 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터  

배리터스 기반 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 – VALVETRAB MS T1/T2

배리스터 기반 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 낮은 잔류 전압에서 채널당 12.5 kA의 방전 용량을 제공합니다. 이 장치는 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 플러그타입 설계 덕분에 반복 검사를 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다.

  • 모든 일반 애플리케이션을 위한 기본 보호
  • 낮은 전압 보호 레벨
  • 낙뢰 보호 레벨 III/IV에서 사용하기에 적합
  • PV 시스템 보호를 위한 제품 포함

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

빌딩 설치용 서지 보호