타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터

낙뢰 전류 및 서지 어레스터의 타입 1+2 조합

두 어레스터, 하나의 장치

타입 1+2 낙뢰 어레스터 및 타입 2 서지 보호의 최적화된 조합입니다.

돌아가기 전원 공급 장치용 서지 보호

카테고리

검색 위치 타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터

이 카테고리의 전 상품 보기

FLASHTRAB SEC T1+T2는 시판되는 다른 제품과 다른 독특한 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터입니다. 이 장치는 스위칭 작업이 빈번한 환경에 이상적인 보호를 제공합니다. 낙뢰 전류는 강력한 스파크 갭에 의해 안전하게 제어되고 동적 서지 전압은 배리스터 기반 타입 2 어레스터에 의해 안정적으로 제한됩니다.

이점

  • 통합 배리스터의 부드러운 응답 동작으로 인해 스위칭 작업이 빈번한 민감한 설치에서 서비스 수명 연장 가능
  • 백업 퓨즈 없이 최대 315 A를 사용하여 시간, 비용 및 공간 절약
  • 안전한 분리 장치가 있는 첨단 기술의 스파크 갭을 사용한 중단 없는 시스템 작동
  • 범용 플러그타입 보호 장치를 통한 손쉬운 유지 관리

전세계적인 사용을 가능하게 하는 높은 정격 전압

FLASHTRAB SEC T1+T2의 사용 범위  

FLASHTRAB SEC T1+T2의 사용 범위

FLASHTRAB SEC T1+T2는 국제 표준 IEC 62305-1에 따라 낙회 보호 레벨 I의 가장 까다로운 요구 사항을 충족합니다.이는 장치가 최대 200,000 A의 낙뢰로부터 안전하게 보호된다는 것을 의미합니다.

350 V AC의 높은 정격 전압으로 인해 어레스터를 전세계적으로 사용할 수 있습니다. 타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 주 전압 변동이 심한 불안정한 전원 공급 장치에서도 안정적인 보호를 제공합니다.전압 보호 레벨은 항상 1.5 kV 미만입니다.

핵심 사항:

UC = 최대 연속 전압
UTOV = IEC 61643-1에 따른 TOV 요구 사항
UN = 정격 전압

플러그-인 및 제거

FLASHTRAB SEC T1+T2  

범용 플러그타입 어레스터

FLASHTRAB SEC T1+T2의 주요 이점: 모든 어레스터가 범용 플러그타입입니다. 

절연 측정을 수행하려면 간단히 플러그를 제거하면 됩니다. 복잡한 분리 및 연결이 필요하지 않습니다.

매우 강력한 낙뢰 등으로 인해 개별 보호 플러그에 예기치 않은 과부하가 발생한 경우 영향을 받은 플러그를 신속하고 저렴하게 교체할 수 있습니다.

CHECKMASTER 2 테스트 장치를 사용하여 서지 보호 장치에 대한 반복 테스트를 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다.

배선 및 마킹

타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터, 회전됨  

어레스터를 180° 회전할 수 있습니다.

타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 대칭적 설계가 적용되어 베이스 부품과 플러그를 180° 회전할 수 있습니다.이로 인해 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 설치가 매우 쉽습니다.
  • 공급 라인이 위쪽에서 유도되는지 아니면 아래쪽에서 유도되는지 여부에 상관없이 항상 올바른 쪽에 연결됩니다.
  • 케이블 길이가 최소한으로 유지됩니다.
  • 큰 마킹 영역을 항상 식별할 수 있습니다.
  • 또한 채널당 두 개의 단자점이 V-모양 관통 배선 옵션을 제공합니다.

편리한 모니터링

FLASHTRAB 안전 에너지 제어  

플러그에서 직접 제공되는 시그널링

FLASHTRAB SEC T1+T2의 모든 보호 모드에 대해 작동 상태가 모니터링됩니다. 시그널링은 전력 소모 없이 모듈에서 직접 수행됩니다.

또한 플로팅 전환 접점이 동시에 모니터링됩니다. 따라서 유지 관리가 쉬운 원격 시그널링을 손쉽게 구현할 수 있으며 사용자가 자신에게 가장 적합한 위치에서 타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터의 상태에 대한 정보를 검색할 수 있다는 이점이 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

빌딩 설치용 서지 보호