트러스티드 무선 1.0 시리얼

범용 및 견고성

범용 및 견고성

트러스티드 무선 기술을 사용하여 어려운 환경에서도 직렬 데이터를 안정적으로 전송하십시오.

돌아가기 무선 시리얼

카테고리

검색 위치 트러스티드 무선 1.0 시리얼

이 카테고리의 전 상품 보기

RS-232/RS-422/RS-485 인터페이스가 있는 직렬 장치 및 컨트롤러에서 트러스티드 무선의 이점을 누릴 수도 있습니다. 피닉스컨택트의 무선 모듈을 사용하여 여러 컨트롤러 또는 I/O 장치를 손쉽게 네트워킹할 수 있습니다. 또한 검증된 트러스티드 무선 기술은 프로토콜 타입에 상관없이 혹독한 산업 환경에서 빠르고 안정적인 전송을 보장합니다.

이점

  • 거리에 상관없는 안정적인 통신 및 최대 254개의 장치가 있는 복잡한 네트워크 구조 - 산업용 통신을 위한 트러스티드 무선 기술 사용
  • 단일 장치에 결합된 여러 기능을 통한 유연한 사용(마스터, 슬레이브 및 리피터 슬레이브)
  • 진단 소프트웨어를 사용한 무선 네트워크용의 사용자 친화적 원격 진단

트러스티드 무선 시리얼용 애플리케이션

트러스티드 무선 시리얼 무선 모듈  

무선 직렬 데이터 전송 – 트러스티드 무선 시리얼 무선 모듈 사용

컴포넌트가 직렬 데이터를 전달합니까? 그렇다면 피닉스컨택트의 트러스티드 무선 시리얼용 장치가 네트워크에 무선으로 연결하기 위한 이상적인 솔루션입니다.

  • 모바일 또는 임시 기계나 시스템의 연결
  • 산업용 컨트롤러에 대한 무선 액세스
  • PROFIBUS 또는 Modbus 등을 위한 fieldbus 케이블링의 교체
  • 펌프/모터 제어

사용자 친화적 원격 진단

RAD-Link 진단 소프트웨어  

사용자 친화적 원격 진단 – RAD-Link 소프트웨어 사용

피닉스컨택트의 RAD-Link 진단 소프트웨어를 사용하면 마스터를 통해 모든 네트워크 장치를 모니터링할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 무선 연결의 상태, RSSI 신호 강도, 공급 전압 등을 기록합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166