개요로 돌아가기

양방향 무선 시스템 – 안전한 양방향 전송

피닉스컨택트의 양방향 RAD 라인 I/O 모듈을 사용하여 두 개의 디지털 스위칭 신호 및 하나의 아날로그 센서 신호를 양방향으로 안전하게 전송하십시오.

양방향 무선 시스템의 이점

양방향 무선 시스템  

유연한 I/O 통신: 양방향 무선 시스템 사용

요구 사항에 따라 개별적으로 양방향 무선 시스템 설계: 통합 버스 풋을 사용하여 최대 8개의 I/O 확장 모듈을 쉽고 빠르게 연결할 수 있습니다.

  • 수백 미터에서 수 킬로미터에 이르는 긴 범위
  • 손쉬운 스타트업
  • 뛰어난 진단 옵션
  • 수백 개의 네트워크가 포함된 높은 로컬 시스템 밀도 가능
  • 라이센스가 필요 없는 ISM 대역으로 인해 운영 비용 없음
  • WLAN 802.11 및 Bluetooth 시스템과 병행하여 간섭 없이 작동 가능
  • IO 확장 모듈을 사용하여 확장 가능
  • Ex 영역 2에서 사용

양방향 포인트-투-포인트 연결로 사용

양방향 무선 시스템  

양방향 포인트-투-포인트 연결

I/O 신호를 무선으로 전송하는 한 가지 옵션은 양방향에서 포인트-투-포인트 연결을 사용하는 것입니다. 시스템을 이 구성으로 설치하고 신호가 연결되어 작동 전압이 적용된 경우 다른 추가 설정 없이 무선 연결이 자동으로 설정됩니다.

추가 I/O 모듈을 사용하여 시스템을 확장한 경우 하우징 전면부의 주소 인코딩 스위치를 통해 이러한 모듈을 빠르게 서로 할당할 수 있습니다.

단방향 포인트-투-멀티포인트 연결로 사용

단방향 포인트-투-멀티포인트 연결  

단방향 포인트-투-멀티포인트 연결

포인트-투-멀티포인트 구성과 함께 양방향 무선 시스템을 사용하려는 경우 하나의 트랜스미터 및 여러 리시버와 같은 단뱡항 무선 시스템이 됩니다. 이 구성에서는 리시버 스테이션이 트랜스미터측의 미러 이미지입니다.

또한 I/O 확장 모듈을 사용하여 시스템을 확장할 수 있습니다. 이는 예를 들어, 신호 경로를 분할하거나 신호를 증폭할 수 있다는 것을 의미합니다.

하우징 전면부의 주소 인코딩 스위치는 I/O 모듈을 서로 할당하는 데 사용됩니다.

리피터와 함께 사용

양방향 무선 시스템  

리피터를 사용한 양방향 포인트-투-포인트 연결

전송 범위를 늘리고 언덕 등을 지나서 안정적으로 통신하고 싶으십니까? 그렇다면 피닉스컨택트의 강력한 리피터를 사용하십시오.

이 세트는 리피터가 특수한 홉키를 가진 트랜스시버에 해당하는 세 개의 사전 구성된 트랜스시버로 구성됩니다. 여러 리피터를 하나씩 순서대로 연결할 경우 범위가 증폭됩니다.

중요: 리피터 자체는 신호를 수신 또는 출력할 수 없습니다. 그러나 리피터 및 I/O 확장 모듈을 사용하여 포인트-투-포인트 연결에서 양방향 데이터 교환이 가능합니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166