트러스티드 무선 Ethernet

안전한 무선 전송

안전한 무선 전송

트러스티드 무선 Ethernet을 사용하여 시스템 부품을 거리에 상관없이 Ethernet 네트워크에 안전하고 안정적으로 통합하십시오.

돌아가기 무선 Ethernet

카테고리

검색 위치 트러스티드 무선 Ethernet

이 카테고리의 전 상품 보기

높은 수준의 간섭을 받는 환경에서도 안전한 원격 전송 – 피닉스컨택트의 트러스티드 무선 Ethernet이 제공하는 놀라운 특징입니다. 특히 혹독한 조건에 맞게 개발된 이 기술은 Ethernet 통신을 보장하는 수많은 특성을 제공합니다. 트러스티드 무선 Ethernet은 안정적이고 높은 수준의 성능을 제공하므로 이를 통해 SCADA 애플리케이션을 무선으로 구현할 수도 있습니다.

이점

  • 900 MHz MOTR9 트랜스시버를 사용해 최대 32 km의 경로에서 Ethernet 데이터 전송
  • RS-232/RS-422/RS-485용 장치 서버를 사용해 IP 기반 네트워크의 직렬 장치를 손쉽게 통합
  • 분산 컨트롤러 절약: Modbus TCP를 통해 아날로그 또는 디지털 확장 모듈의 어드레싱 가능

AES 데이터 암호화를 사용한 추가 보호

데이터 암호화  

AES 데이터 암호화를 사용한 안전한 전송

안전책을 강구하십시오. 주파수 홉핑 방법을 옵션 AES 암호화와 결합하십시오.

이렇게 하면 데이터 무결성이 크게 향상됩니다. 128, 192 또는 256비트 중에서 사용할 암호화 유형을 선택할 수 있습니다.  

조정 가능한 데이터 패킷 크기로 인한 완벽한 적용

데이터 패킷 크기  

조정 가능한 패킷 크기로 인한 최적의 무선 전송

관련 요구 사항에 맞게 무선 전송 개념을 조정하여 통신을 최적화하십시오. 데이터 패킷의 크기에 따라 패킷 크기를 개별적으로 조정할 수 있습니다.

예를 들어, 오버헤드가 크거나 사용자 데이터 많은 프로토콜을 사용할 경우 패킷 크기를 늘립니다. 그러나 비트 수가 적은 I/O 데이터를 전송할 경우 패킷 크기를 줄입니다.

또한 무선 인터페이스의 데이터 속도를 125, 250 또는 500 kbps로 선택합니다. 데이터 속도가 낮을수록 범위가 커지고 시스템의 간섭 내성이 향상됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166