개요로 돌아가기

안전한 전송을 위한 무선 기술: MOTR9

트러스티드 무선 Ethernet용 RAD-ISM-900-EN-BD 무선 모듈은 MOTR9 기술을 사용하며 1 W 트랜스시버 기반의 DSP(디지털 신호 프로세서) 등과 함께 작동합니다. 이 장치는 라이센스가 필요 없는 900 MHz 대역을 사용하고 최대 500 kbps의 조정 가능한 데이터 속도로 가변 패킷 크기의 데이터를 전송합니다. 이 무선 시스템은 뛰어난 간섭 내성을 특징으로 하며 추가적인 128/192/256비트 AES 암호화를 통해 무단 액세스를 방지합니다.

혹독한 산업 환경에서의 안정성

트러스티드 무선 Ethernet 라디오 모듈  

컴팩트 하우징의 견고한 기술

산업 환경에서 사용될 경우 이 무선 모듈은 높은 수준의 간섭에 노출됩니다. 이러한 조건에서도 안정적인 통신을 보장하기 위해 견고한 무선 시스템이 필요합니다.

여러 필터 단계 및 주파수 변환을 사용하여 민감도, 선택성 및 신호/노이즈 비율을 대폭 늘릴 수 있습니다.

이로 인해 무선 거리가 늘어나고 간섭 내성이 향상되며 다른 무선 시스템의 동시 사용이 가능해집니다.  

주피수 홉핑 방법을 통한 간섭 내성

주피수 홉핑 방법 FHSS  

안정적인 무선 전송을 위한 주파수 홉핑 방법

트러스티드 무선 기술은 FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum)의 주파수 홉핑 방법을 사용합니다. 이 방법을 통해 트랜스미터 및 리시버는 라디오 주파수를 지속적으로 변경합니다. 각 채널에서 짧은 전송이 발생합니다.
따라서 무선 모듈이 하나의 채널에 남아 있지 않으므로 특히 통신의 간섭 내성이 뛰어납니다. 또한 주파수 홉핑 방법은 태핑에 대한 내성을 크게 향상시킵니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166