개요로 돌아가기

트러스티드 무선 Ethernet의 사용 예제

RAD-ISM-900-EN-BD 산업용 무선 트랜스시버는 중요한 데이터를 사용하는 프로세스에 통합하거나 SCADA 애플리케이션에 사용하기에 특히 적합합니다. 이 모듈은 분산 Ethernet 및 아날로그, 직렬 또는 디지털 I/O 데이터를 IP 기반 네트워크에 전송합니다.

장거리에서 Ethernet 연결

무선 Ethernet 통신  

프로토콜-트랜스패어런트 Ethernet 전송

트러스티드 무선 Ethernet 무선 모듈은 최대 500 kbps로 데이터를 전송합니다. 이는 최대 35 km의 거리에서 네트워크 Ethernet 장치를 안정적으로 무선으로 네트워킹할 수 있다는 것을 의미합니다.

리피터를 사용하여 훨씬 더 긴 거리를 포함할 수 있습니다. 무선 전송은 네트워크에서 아무 영향도 주지 않으며 Modbus TCP, PROFINET 또는 Ethernet/IP와 같은 모든 일반 IPv4 프로토콜이 지원됩니다.   

직렬 장치를 Ethernet과 호환되도록 만드는 손쉬운 방법

직렬 무선 통신  

직렬 인터페이스의 손쉬운 통합

피닉스컨택트의 RAD-ISM-900-EN-BD 트러스티드 무선 무선 모듈을 사용하여 직렬 장치를 Ethernet 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 이 모듈은 이러한 작업을 위한 RS-232/RS-422/RS-485 인터페이스를 제공합니다.

전송을 위해 Modbus RTU가 Modbus TCP로 변환되고 직렬 데이터가 UDP 프레임에 캡슐화됩니다.

I/O 신호의 무선 전송

무선 I/O 통신  

I/O 신호의 쉽고 빠른 무선 전송

RAD-ISM-900-EN-BD-BUS 트러스티드 무선 무선 모듈은 컨트롤러가 로컬로 필요하지 않은 경우 I/O 확장 모듈을 직접 연결하기 위한 통합 버스 풋을 제공합니다. 따라서 아날로그 또는 디지털 펄스 데이터를 장거리 전송할 수 있습니다.

이 무선 모듈은 주소를 사용하여 구성되고 I/O 신호가 Modbus TCP 레지스터에 매핑됩니다. 그런 다음 이 무선 모듈은 Modbus 서버처럼 작동하며 무선 원격 제어 개념의 일부가 됩니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166