풍력 터빈 발전기용 타워 조명

풍력 터빈 발전기의 타워 조명을 위한 완벽한 시스템

유지 관리가 필요 없는 타워 조명

무정전 전원 공급 장치에서 LED 라이트에 이르는 시스템 조명을 위한 완벽한 시스템 이점을 누리십시오.

돌아가기 라이트 및 시그널링

카테고리

  • 타워 조명 제품 목록
    풍력 터빈 발전기용 타워 조명

    무정전 전원 공급 장치에서 LED 라이트에 이르는 풍력 터빈 발전기의 타워 조명을 위한 완벽한 시스템입니다.

검색 위치 풍력 터빈 발전기용 타워 조명

이 카테고리의 전 상품 보기

풍력 터빈 발전기의 타워 조명용 시스템을 사용하면 서비스 기술자를 위한 편안한 작업 환경뿐만 아니라 전력 장애 시 기술자의 안전한 복귀를 보장할 수 있습니다.

이점

  • 원격 모니터링을 통한 수리 일정 계획 가능
  • 서비스 수명이 약 50,000 시간에 달하는 LED 라이트를 사용해 유지 관리가 필요 없는 조명
  • 특수 공구가 필요 없는 빠르고 손쉬운 조명 솔루션 설치
  • 무정전 전원 공급 장치를 통한 중앙 전력 공급을 사용하는 안전한 비상구 조명

유지 관리가 필요 없는 운영

UPS 박스  

UPS는 예방적 모니터링을 위해 배터리 모듈과 영구적으로 통신합니다.

풍력 터빈 발전기에서 직원의 안전성을 확보하려면 타워 조명이 안전하게 유지되어야 합니다. 이를 위해 유지 관리가 필요 없는 LED 라이트가 사용됩니다. 따라서 타워 및 곤돌라 전체에 분산된 모든 램프를 정기적으로 검사 및 교체할 필요가 없습니다.

LED 라이트는 타워 베이스에 설치된 무정전 전원 공급 장치(UPS)를 통해 중앙에서 전력이 공급됩니다. 타워에 오르기 전에 서비스 기술자는 UPS 및 배터리의 상태를 확인할 수 있습니다. 

비상 시에도 안정적인 조명

풍력 발전기 타워의 LED 라이트  

LED 라이트는 모든 일반 표준을 준수합니다.

작업 라이트와 비상 조명에는 동일한 램프가 사용됩니다. 관련 표준 EN 50308을 준수하는 강력한 LED 모듈은 풍력 터빈 발전기 설치용으로 매우 적합하며 낮은 온도에서도 우수한 조명 강도를 제공합니다. 

서비스 수명이 50,000 시간에 달하기 때문에 일반적으로 라이트를 교체할 필요가 없습니다. LED 기술의 낮은 전류 소모량으로 인해 라이트는 중앙 배터리를 통해 전력이 공급되는 비상 조명으로도 사용됩니다. 따라서 서비스 기술자가 타워에서 다치지 않고 안전하게 내려올 수 있도록 충분한 조명이 항상 제공됩니다.

특수 공구가 필요 없는 빠른 설치

QPD 설치 시스템  

특수한 커넥터 기술이 사용되어 타워 조명을 손쉽게 배선할 수 있습니다.

풍력 터빈 발전기 타워에 조명을 설치할 때는 시간 절약 및 손쉬운 배선이 필수적입니다. 

따라서 피닉스컨택트의 조명 솔루션은 개별 컴포넌트를 경제적으로 연결할 수 있도록 QPD 설치 시스템이 장착되어 있습니다. 사전 조립된 케이블을 연결하기만 하면 됩니다. 이전에는 많은 노력과 시간이 필요했던 현장 배선을 이제는 간단한 플러그 앤 플레이 방식으로 끝낼 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166