개요로 돌아가기

커넥터

크림프 접점인 커넥터

크림프 연결은 자동차 기술, 항공, 운송 산업 및 의료 장비 분야를 비롯한 모든 산업 분야에서 수백만 번에 걸쳐 테스트되었습니다.

커넥터는 크림프 접점으로도 알려져 있습니다. 커넥터는 광범위한 제품과 설계로 제공됩니다. 두 개의 주요 그룹으로 구분되는데, "폐쇄형"이라고 부르는 솔리드/회전 커넥터 또는 접점과 "개방형"이라고 부르는 펀치/롤 커넥터 또는 접점이 바로 그것입니다. 전기 설치에서 이러한 크림프 연결은 "무납땜 전기 연결"에 속해 있습니다.

성능 범위 및 테스트 사양은 유럽 표준 DIN EN 60352-2에 설명되어 있습니다. "크림핑"은 하나 이상의 전선을 접점과 영구적으로 연결하는 결합 프로세스입니다. 피복 분리된 전선이 접점의 크림프 영역에 삽입되고 정의된 크림핑 프로세스를 통해 연결됩니다. 결과적으로 분리할 수 없는 영구적이고 안정적인 연결이 만들어집니다.

다양한 커낵터 제품들은 치수와 케이블 사이즈에 따라 몇 가지 주요 그룹으로 정의할 수 있습니다. 이러한 그룹에는 펀치-롤 접점, 회전 접점, 경납 크림핑 케이블 러그, 관형 및 압축 케이블 러그, 버트 커넥터, 절연 크림핑 케이블 러그, 핀 케이블 러그, 비절연 및 절연 링 케이블 러그, 비절연 및 절연 포크 타입 케이블 러그, 비절연 및 절연 슬립-온 슬리브, 동축 CATV 커넥터 등이 포함됩니다.

크림프 프로파일

B 크림프 프로파일은 주로 펀치-롤 접점에 사용됩니다. 솔리드 회전 커넥터/접점은 주로 4축 크림핑(4/8 인덴트), 사각형, 타원형, 축 크림핑, 트윈 축 크림핑, WM 크림핑, 육각형 + 축 크림핑 및 B 크림프에서 프로파일을 나타냅니다.

래칫 시스템이 있는 기계적 크림핑 플라이어 또는 다양한 다이 크기 및 크림프 프로파일이 있는 유압식 작동 공구는 10 mm² 이상의 케이블 사이즈를 처리합니다. 전기, 공압 및 전공 크림핑 기계에는 기계 타입에 따라 최대 10 mm²의 사각형 및 4축 프로파일이 설치됩니다. 충전 커넥터와 같은 큰 케이블 사이즈의 경우 B 크림프 프로파일도 사용됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166