개요로 돌아가기

페룰

서로 다른 케이블 사이즈를 위한 다양한 페룰

페룰은 안정적인 공정의 전선 조립, 배선 및 추가 처리에 사용됩니다. 전기 기계적 시스템은 기계적 및 전기적 측면에서 많은 이점을 제공합니다. 페룰의 주요 역할은 전선의 스플라이싱을 방지하고 스크류 단자대에 연결할 때 발생하는 기계적 영향과 같은 문제로부터 개별 litz 전선을 보호하는 것입니다. 스프링 케이지 단자를 사용하는 경우 구리 전선과 페룰 사이의 고정 연결도 매우 중요합니다. 적절한 페룰 플라이어와 함께 슬리브 소재의 품질은 최상의 크림프 연결을 위한 중요한 요소입니다.

페룰의 주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 향상된 장기 작동 안전성 및 접점 안정성
  • 작업 시간을 절약하는 추가 처리 과정(특히 푸쉬-인 단자대의 경우)
  • 반복적인 재배선 작업에서도 안정적인 연결
  • 케이블 파손 감소
  • 손쉬운 케이블 사이즈 탐지
  • 향상된 내진동성
  • 낮은 접점 저항
  • 개별 litz 전선 보호(특히 스크류 단자대의 경우)
  • 스크류 연결 시 일관된 클램핑

페룰 표준

DIN 46228에서 페룰은 0.5 및 50 mm² 사이로 정의되어 있습니다. 이 표준은 4개의 파트로 구성되어 있습니다.

  • 파트 1: 플라스틱 슬리브가 없는 관형 엔드 슬리브
  • 파트 2: 절연 그립이 있거나 없는 크림프 타입 엔드 스플라이스
  • 파트 3: 절연 그립이 없는 전선으로 둘러싸인 엔드 스플라이스
  • 파트 4: 플라스틱 슬리브가 있는 관형 엔드 슬리브

슬리브의 기하학적 치수 외에도 소재, 케이블 사이즈에 따른 색상 및 테스트 사양이 표준에 설정되어 있습니다. 또한 페룰이 클래스 2, 5 및 6 전선을 수용해야 한다는 요구 사항이 있습니다. 케이블 사이즈는 전기적 저항 값을 통해 정의되며 페룰의 경우처럼 기하학적 치수를 통해 정의되지 않습니다. 따라서 케이블 사이즈의 경우 다양한 변형이 가능합니다(전선 및 케이블에 대한 섹션 참조). 이로 인해 페룰과 전선 사이에 일정한 불일치가 존재합니다. 그러나 피닉스컨택트 페룰 플라이어는 이러한 차이를 획기적으로 극복하도록 설계되었습니다. 

DIN 외에도 슬리브에 대한 프랑스 표준인 NF C 63-023이 있습니다. 일부 케이블 사이즈의 색상 표시(매트릭스 참조)를 제외하면 NF 표준은 DIN 표준에 기반합니다. UL 486F 및 캐나다 C22.2 NO. 291-14는 페룰에 대한 표준화 분야의 새로운 지침을 제공합니다. 이러한 조화 표준 역시 DIN에 기반하지만 테스트 방법론과 특정 요구 사항에 대해 보다 자세히 설명합니다(특히 압착부 인출 값 표 참조).

UL 486F에는 2선 연결을 위해 “TWIN” 페룰과 같은 특수한 슬리브가 규범적으로 정의되어 있습니다. 위에서 언급한 UL 및 CSA 표준에 따라 인증을 받으려면 해당 조직의 포괄적인 테스트가 필요합니다. 페룰 뿐만 아니라 페룰 플라이어 및 페룰로 구성된 전체 시스템도 테스트 및 인증 과정을 거칩니다.

품질, 안전 및 호환성에 대한 국제 표준의 선구자

최고의 제조업체인 피닉스컨택트는 페룰과 함께 2016년에 시행된 UL 486F 표준에 따라 인증된 다양한 페룰 플라이어를 함께 제공합니다. 페룰 플라이어는 DIN 46228‑1/‑4 표준을 준수하는 동시에 품질, 안전 및 호환성 측면에서 시장의 모든 요구 사항을 충족합니다. 피닉스컨택트의 제품군에는 수출 지향적인 고객을 위해 전세계적 사용이 가능한 시스템도 포함되어 있습니다.

독일에서 제작된 고품질 소재

연결 기술 분야의 제조업체 및 시스템 공급업체인 피닉스컨택트의 제품군은 독일에서 제작된 고품질 페룰과 안정적인 처리를 위해 함께 사용하도록 설계된 크림핑 공구로 구성됩니다.

전문적인 크림핑 – 기계적 크림핑 공구를 사용하면 모든 타입의 접점을 문제 없이 안전하게 압착할 수 있습니다.

페룰, 케이블 러그, 동축 커넥터 또는 크림프 접점 등 모든 타입의 접점을 전문적이고 안전하게 크림핑하십시오. 피닉스컨택트의 크림핑 공구에서 최적화된 지렛대 효과 및 인체 공학적 그립 형상은 작업 피로가 적은 크림핑 작업을 가능하게 합니다. 특수한 힘 전달 원리로 인해 필요한 최소반응힘이 최대 30%까지 줄어듭니다. 통합 압력 잠금 장치는 장기적으로 안정적인 고품질 가스 기밀 크림핑을 보장합니다.

  • 인체 공학적 그립 형태로 인해 간단하고 편리한 조작
  • 고품질 컴포넌트 및 원자재 사용으로 인한 내구성
  • 통합 압력 잠금 장치 덕분에 안전한 프로세스
  • 작업 피로를 줄여주는 최적화된 지렛대 효과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166