개요로 돌아가기

안전하고 빠르고 깨끗한 전선 피복 분리

피복 분리는 안정적인 크림핑을 만들기 위한 제조 프로세스의 다음 단계입니다. 이 경우 시스의 피복 분리와 제거가 구별됩니다.

피복 분리는 일반적인 용어로 사용될 뿐만 아니라 전선에서 최대 16 mm²의 절연부를 제거하는 것을 나타냅니다. 제거는 큰 케이블 사이즈와 다중 연선 또는 다중 레이어 라인 및 케이블의 피복 분리 프로세스를 나타냅니다.

적절한 피복 분리 공구를 사용하여 절연을 빠르고 전문적으로 제거할 수 있습니다. 제거할 절연의 길이는 단자점 및 커넥터에 따라 다릅니다. 길이는 조정 가능한 제한 정지를 통해 설정되며 이를 통해 피복 분리 길이가 균일하게 유지됩니다.

피복 분리 플라이어를 사용하여 전선의 피복 분리
설명 언어 업데이트됨
케이블 사이즈별 전선 인발력 표 [PDF, 34 KB] 영어 2017/03/25

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166