개요로 돌아가기

쉽고 편리한 전선 절단

전선 또는 케이블 절단

케이블 처리는 전선 또는 케이블의 트리밍 또는 절단으로 시작됩니다.

다양한 크기, 모양 및 절연의 전선과 케이블은 고품질 공구로만 전문적이고 영구적으로 처리할 수 있습니다. 최적의 지렛대 효과로 인해 낮은 수동 힘을 가하여 절단 영역에서 최대한의 힘을 얻을 수 있습니다.

전선 전단 절단

케이블 커터를 사용하여 전선 절단  

전단 절단

최대 직경 1400 mm²의 전선과 케이블을 절단해야 하는 경우 래칫 구동 케이블 커터는 이를 위한 최적의 솔루션입니다. 또한 세부 감속 드라이브는 필요한 수동 힘을 최소한으로 유지합니다. 직접 및 간접적으로 힘을 전달하는 두 제품 모두는 특수한 절단 형상으로 인해 쉽게 이동할 수 있으며 직각으로 깨끗하게 절단할 수 있습니다.

전선 바이트 절단

절단 공구를 사용하여 전선 절단  

바이트 절단

따라서 전선의 부주의한 변형이 방지됩니다. 위에 설명된 절단 방법은 전단 절단으로도 알려져 있으며 DIN 8588에서 "분할"이라는 제목 아래에 나와 있습니다. 2개의 블레이드가 서로 앞과 뒤로 이동하면서 소재를 매끄럽게 절단합니다. 바이트 절단에는 소재를 절단하기 위해 서로를 향해 움직이는 2개의 웨지 모양의 블레이드가 포함됩니다. 블레이드의 웨지 각도는 의도적으로 크게 설정되어 있고 안정적입니다. 전체 공구의 강화 처리와 함께 절단 영역이 추가로 강화 처리됩니다. 따라서 최대 2300 N/mm²의 인장 강도를 갖는 피아노 줄이나 스프링 스틸과 같은 매우 단단한 소재도 공구 손상 없이 절단할 수 있습니다. 바이트 절단은 케이블 및 라인 절단과 같은 제한된 범위에만 적합합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166