개요로 돌아가기

전문적인 전선 크림핑

접점과 전선의 기계적 결합

크림핑은 접점과 전선을 기계적으로 결합합니다.

크림핑 외에도 표준에 따라 2개의 용어가 사용됩니다. 이는 변형의 유형에 따라 결정됩니다. 접점 타입에 따라 다음과 같이 구별됩니다.

  • 압착, 절연 케이블 러그용
  • 프레스, 페룰, 비절연 케이블 러그, 회전 접점 및 유사한 폐쇄형 커넥터용

스페이드 커넥터 등의 처리 시, 이러한 작업을 크림핑이라고 부릅니다. 접점과 전선 간을 안정적으로 연결하기 위해서는 다음과 같은 여러 중요 사항을 고려해야 합니다.

  • 전선은 올바르게 준비되어야 합니다.
  • 전선과 접점은 호환되어야 합니다.
  • 전선은 접점에 올바르게 연결되어야 합니다.
  • 올바른 크림핑 공구를 선택해야 합니다.
  • 전선과 접점은 플라이어의 지정된 다이 네스트에 놓입니다.

전문적인 크림핑 플라이어에는 잠금 해제 가능한 압력 잠금 장치가 반드시 장착되어 있습니다. 필요한 크림핑 압력이 적용되는 즉시 잠금이 해제됩니다. 따라서 불충분한 압력에서는 작동하지 않습니다. 이를 통해 사용자가 가능한 최대 인발 값을 갖는 일관된 크림핑 결과를 얻을 수 있도록 보장합니다. 많은 수의 접점을 처리해야 하는 경우 흔히 자동 또는 반자동 크림핑 기계가 사용됩니다.

DIN EN 60352‑2 및 DIN EN 60999‑1 표준은 이후에 크림핑 결과를 평가하기 위한 참조 자료로 사용됩니다. 다양한 전기 및 기계적 테스트와 함께 전선 인발 테스트는 중요한 평가 기준입니다. 피닉스컨택트가 제공하는 CRIMPFOX 시리즈의 모든 공구는 해당 표준에 따라 보정 및 테스트되었습니다. 이러한 공구는 장기적으로 안정적인 가스 기밀 크림핑을 보장합니다. 보정된 적절한 테스트 장비를 사용하여 5000 싸이클마다 또는 1년 한 번씩 크림프 품질을 검사하는 것이 좋습니다.

크림핑 플라이어의 특징
1정밀성: 대칭 크림핑 모양의 정밀하게 제조된 다이는 고품질 크림핑 결과를 보장합니다.
2인체 공학: 중량비가 적절하게 균형을 이룹니다. 사용된 플라스틱은 촉감이 매우 좋습니다.
3안전성: 특수한 핸들 디자인과 미끄럼 방지 플라스틱 사용으로 인해 공구가 손에서 미끄러지는 것이 방지됩니다.
4손쉬운 조작성: 최적의 지렛대 효과는 작동에 필요한 힘을 최대 30% 줄여줍니다.
5편안한 사용성: 특히 작은 핸들 폭으로 인해 공구가 손에 완벽하게 들어 맞습니다.
6힘 최적화: 고정된 지지 패드는 적용해야 하는 힘의 크기를 줄여줍니다.
7프로세스 안전성: 자동 케이블 사이즈 조정 및 수동으로 잠금 해제 가능한 압력 잠금 장치는 안정적인 크림핑을 보장합니다.
8내구성: 고품질 소재 및 컴포넌트가 사용되어 마모가 최소화됩니다.
9견고성: 특수한 디자인의 헤드 영역으로 공구가 보호됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166