개요로 돌아가기

전선 및 케이블

전선 마킹이 있는 전선 및 케이블

전선, 케이블 및 배선은 모두 전기 신호 또는 에너지 전달이라는 동일한 목적을 수행합니다.

일반적으로 케이블은 종종 전선과 동일하게 여겨지는데, 이는 기본적으로 두 제품이 모두 서로 절연된 여러 전선으로 구성되기 때문입니다. 그러나 케이블은 향상된 기계적 내성을 갖고 있으므로 지상, 수중 또는 심지어 보호되지 않은 외부에서의 사용이 가능합니다. 전선(와이어라고도 함)은 절연 외에 구리 또는 알루미늄의 전도성 코어로 구성됩니다. 구리는 뛰어난 전자 기술적 특성으로 인해 선호됩니다.

IEC/DIN EN 60228에 따른 전선 등급

등급별로 구분된 전선  

IEC/DIN EN 60228(VDE 0295)에 따른 전선 등급

IEC / DIN EN 60228(VDE 0295)에는 전선의 기본 유연성 분류에 따라 4개의 유연성 등급으로 전선이 구분되어 있습니다. 여기서 개별 전선 직경과 개별 전선 수가 기준이 됩니다. 고유 안전성에 영향을 미치는 또 다른 요소는 트위스트 간격입니다. 트위스트 간격은 360° 회전에 필요한 개별 전선의 길이를 나타냅니다. 트위스트 간격이 낮을수록 전선이 더 단단하고 컴팩트해지며 또한 외부 직경이 증가합니다.

  1. 등급 1: 단일 연선    
  2. 등급 2: 다중 연선
  3. 등급 5: 미세 연선
  4. 등급 6: 초미세 연선
표준 전선 구조  

표준 전선 구조

IEC/DIN EN 60228(VDE 0295) 표준에서 케이블 사이즈는 전기 전도도 또는 저항 값으로 정의됩니다. 이러한 값은 최대 전류 전송 용량을 결정하기 위한 기초가 됩니다. 기하학적 데이터, 특히 케이블 사이즈 허용 오차는 여기에서 결정되지 않습니다. 결과적으로 실제 케이블 사이즈는 정격 케이블 사이즈에서 크게 벗어날 수 있습니다.

제조업체는 오늘날 순도가 최대 99.99%에 달하는 구리를 사용하여 실제 구리 케이블 사이즈를 10% 이상 적은 케이블 사이즈로 대체할 수 있습니다. 이는 크림핑 시에 문제가 됩니다.

절연은 개별 전선 간의 영구적인 분할기뿐만 아니라 외부 영향을 방지하는 케이스 역할을 수행합니다. 절연 소재의 기본 요구 사항은 최대한의 전기 저항을 제공하는 것이지만 그 결과에 따른 온도 상승에 더 주의해야 할 수 있습니다. 오늘날 모든 경우에 절연을 위해 가장 많이 선택하는 것은 플라스틱입니다. 플라스틱의 유형과 속성에 따라 나중에 전선, 케이블 및 와이어에 사용되는 방법이 결정됩니다. 또 다른 기준은 절연의 강도입니다. 이 측정 기준은 기계 및 전기 부하 용량에 직접적인 영향을 끼칩니다. 또한 절연의 상태(경도, 내구성, 두께 등)는 올바른 피복 분리 도구를 선택할 때 결정적인 역할을 수행합니다.

  1. 절연
  2. 전선
  3. 피복 분리 길이
  4. Litz 전선
  5. 트위스트 방향
  6. 트위스트 간격
설명 언어 업데이트됨
케이블 사이즈별 전선 인발력 표 [PDF, 34 KB] 영어 2017/03/25

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166