공구

공구

모든 애플리케이션에 적합한 공구

안정적이고 조작이 간편한 피닉스컨택트의 공구를 사용하십시오.

돌아가기 제품

카테고리

  • 수공구
    수공구

    TOOL fox 제품군은 모든 애플리케이션을 위한 처리 및 측정 공구를 제공합니다.

  • 자동 장치
    자동 장치

    유연하고 비용 효율적인 전선 처리를 위한 혁신적이고 다양한 자동 공구 제품군입니다.

검색 위치 공구

이 카테고리의 전 상품 보기

전문적인 공구를 사용할 경우에만 뛰어난 결과를 얻을 수 있습니다. 피닉스컨택트의 포괄적인 고품질 수공구, 측정 공구 및 자동 장치에 대해 알아보십시오. 절단, 피복 분리, 크림핑, 스크류 고정, 측정 등을 비롯하여 피닉스컨택트는 모든 작업에 적합한 공구를 제공합니다.

이점

  • 고품질 컴포넌트 및 무가공 소재를 사용한 내구성
  • 인체 공학적 설계를 통한 기능적이고 유연한 사용
  • 자동 장치 사용을 통한 향상된 효율성
  • 단일 공급자를 통해 필요한 모든 제품을 일괄 구매 가능

뛰어난 품질

피닉스컨택트의 피복 분리 플라이어  

인체 공학적 공구

피닉스컨택트 공구는 고품질 컴포넌트로 제작됩니다. 직접 확인해보십시오.

  • 인체 공학적으로 설계된 핸들
  • 최적의 지렛대 효과로 인해 적은 힘으로 손쉽게 조작
  • 특수 강화 처리된 공구강
  • 연속 사용 시에도 높은 처리 품질 제공

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kr?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/krko/web/main/products/entry_page/entry_page