컴팩트 타이머 릴레이는 컨트롤 캐비닛에서 최대 70%의 공간이 절약됩니다.
6.2 mm에 불과한 설계 폭의 초협폭 타이머 릴레이는 기존 타이머 릴레이와 비교ㅎ여 최대 70%의 공간이 절약됩니다.
PLC 액세서리 제품군의 플러그-인 브리지를 사용하여 배선 시간을 대폭 줄일 수 있습니다.
또한 초협폭 타이머 릴레이를 동일한 하우징의 PLC 릴레이에 연결할 수 있고 그런 다음 플러그-인 브리지 및 시스템 케이블링을 사용하여 장치를 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다.