타이머 릴레이

타이머 릴레이

완벽한 타이밍

간단한 시간 시퀀스를 제어할 때 타이머 릴레이는 PLC를 대체하는 비용 효율적인 방법입니다.

돌아가기 측정 및 제어 기술

카테고리

검색 위치 타이머 릴레이

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 타이머 릴레이를 사용하면 수 밀리초에서 수일에 이르기까지 시간 제어 애플리케이션을 경제적으로 손쉽게 구현할 수 있습니다. 하우징 전면부의 작동 부픔을 통해 편리한 장치 설정의 이점을 누릴 수 있습니다. 플로팅 PDT 출력은 빠른 오류 표시 및 선택적 종료를 보장합니다. 4개의 제품군 중에서 애플리케이션에 적합한 타이머 릴레이를 선택하십시오.

이점

  • 스마트 및 다목적성: OLED 디스플레이, 선택적 NFC 통신 및 스마트폰 앱을 사용하는 다기능 타이머 릴레이
  • 빌딩 설치 애플리케이션과 머신 및 시스템의 대량 생산에 이상적: 설치 하우징에 들어있는 컴팩트 타이머 릴레이
  • 액세서리로 제공되는 플러그-인 브리지 및 시스템 케이블링이 있는 6 mm 타이머 릴레이를 사용하여 공간 절약 및 설치 작업 최소화
  • 다양한 기능 제공 및 다양한 전원 공급 장치를 통한 다기능 타이머 릴레이의 전세계적인 사용
  • COMPLETE line 시스템의 일부인 타이머 릴레이

스마트 및 다목적성: OLED 디스플레이 및 NFC 통신 기능이 있는 다기능 타이머 릴레이

OLED 디스플레이 및 NFC 통신 기능이 있는 다기능 타이머 릴레이  

스마트 및 다목적성: MACX‑TR 다기능 타이머 릴레이

MACX-TR 스마트 다기능 타이머 릴레이를 사용하여 정밀한 조정 및 손쉬운 조작의 이점을 누리십시오. OLED 디스플레이 및 푸쉬 버튼을 통해 타이머 프로세스를 손쉽게 안정적으로 제어할 수 있습니다. 

  • OLED 디스플레이 및 푸쉬 버튼의 조합을 통해 장치에서 손쉽게 직접 조작
  • 직관적인 시간 설정 – 계산 또는 검사가 필요하지 않음
  • OLED 기술이 적용된 자세하고 읽기 쉬운 디스플레이
  • 장치에서 직접 읽을 수 있는 정확한 시간 시퀀스
  • NFC 및 스마트폰 앱을 통한 선택적 통신

대량 생산 및 빌딩 설치에 적합 – 컴팩트 타이머 릴레이

컴팩트 설치 하우징에 있는 타이머 릴레이의 푸쉬-인 연결  

컴팩트 설치 하우징에 있는 타이머 릴레이

컴팩트 타이머 릴레이는 특히 빌딩 설치 애플리케이션과 머신 및 시스템의 대량 생산에 사용하기에 적합합니다.

  • 컴팩트 설치 설계로 인해 모바일 및 분산된 시스템 컴포넌트에서도 공간 절약
  • 푸쉬-인 기술을 사용한 공구가 필요 없는 빠른 배선
  • 분명하게 볼 수 있는 상태 LED를 사용한 명확한 진단

 

슬림하고 정밀하고 간단함 – 하우징 폭이 6.2 mm에 불과한 타이머 릴레이

초슬림 타이머 릴레이  

간단한 시간 제어 애플리케이션을 위한 공간 절약형 대체 솔루션

슬림한 타이머 릴레이는 간단한 시간 제어 애플리케이션을 위한 공간 절약형 솔루션입니다. 조정 가능한 시간 및 사전 정의된 기능이 있는 제품과 4개의 조정 가능한 시간 범위 및 선택 가능한 기능이 있는 다기능 제품 중에서 선택하십시오.

  • 6.2 mm의 좁은 전체 폭으로 인한 공간 절약
  • 조명 썸휠을 사용한 정밀하고 편리한 시간 설정
  • 측면 패널의 DIP 스위치를 통한 다기능 타이머 릴레이의 편리하고 유연한 설정
  • 분명하게 볼 수 있는 상태 LED를 사용한 명확한 진단
  • 플러그-인 브리지 및 시스템 케이블링을 사용한 빠른 설치

기존의 모든 시간 제어 애플리케이션을 위한 다기능 타이머 릴레이

다기능 타이머 릴레이  

광범위한 사용을 위한 다기능 타이머 릴레이

피닉스컨택트의 다기능 타이머 릴레이는 선택 가능한 시간 범위와 기능을 제공합니다. 3개의 버전으로 제공되며 기존의 모든 시간 제어 애플리케이션을 지원합니다.

  • 다양한 기능을 통한 광범위한 사용
  • 22.5 mm에 불과한 전체 폭에 있는 2개의 플로팅 PDT 출력
  • 다양한 전원 공급 장치를 통한 전압 공급
  • 수 밀리초에서 수일까지 최적의 시간 범위 설정

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드