개요로 돌아가기

사용 예제

ETD 타이머 릴레이를 사용하여 매우 정밀한 시간 시퀀스가 필요한 수많은 산업 적용 분야를 제어할 수 있습니다. 또한 소프트웨어 없이 설정을 지정하고 빠른 배선을 통해 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

스위치-온 지연

스위치-온 지연  

먼저 컨베이어 벨트 1을 켠 다음 컨베이어 벨트 2를 켭니다.

스위치-온 지연을 사용하면 예를 들어, 펌프 또는 모터를 하나씩 시작하여 시작 전류를 줄일 수 있습니다.

다음과 같이 컨베이어 벨트를 켤 때 과부하를 방지할 수 있습니다.

  • 먼저 컨베이어 벨트 1을 켭니다.
  • 설정된 시간이 경과되고 나면 컨베이어 벨트 2를 켭니다.

스위치-오프 지연

스위치-오프 지연  

먼저 컨베이어 벨트 2를 끈 다음 컨베이어 벨트 1을 끕니다.

스위치-오프 지연을 사용하면 예를 들어, 팬에 코스팅 기능을 설정하거나 펌프 및 모터를 끌 때 과부하를 방지할 수 있습니다.

다음과 같이 컨베이어 벨트를 끌 때 과부하를 방지할 수 있습니다.

  • 먼저 컨베이어 벨트 2를 끕니다.
  • 설정된 시간이 경과되고 나면 컨베이어 벨트 1을 끕니다.

펄스 생성기

펄스 생성기 기능을 사용하여 펄스 및 일시 중지 시간을 지정할 수 있습니다.

다음 애플리케이션에서 ETD 타이머 릴레이의 펄스 생성기 기능을 사용하십시오.

  • 신호 램프, 등대
  • 필터 역류
  • 수세식 상수도 파이프
  • 에어 댐퍼의 이동(고정 방지)
  • 펌프 스타트업(고정 방지)

발광

발광 기능을 사용하여 1:1의 펄스/일시 중지 비율을 설정합니다.

다음 예제에서는 발광 기능이 있는 타이머 릴레이를 사용합니다(결함 인디케이터, 경고 라이트, 위치 라이트 등과 같은 디스플레이 부품 트리거).

펄스 시퀀스 평가

펄스 시퀀스 평가  

사전 설정된 시간 동안 벨트에 상품이 없는 경우 종료됩니다.

펄스 시퀀스 평가를 사용하면 제어 접점이 작동해야 하는 시간 프레임을 지정할 수 있습니다(워치독 기능으로 알려져 있음).

이 예제에서는 컨베이어 벨트의 자동 종료 및/또는 오류 표시를 보여줍니다. 조정 가능한 시간 내에 펄스가 없는 경우 컨베이어 벨트가 종료되거나 메시지가 보내집니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166