열 전사 인쇄 시스템

열 전사 인쇄 시스템

직관적, 컴팩트, 효율적

손쉬운 인쇄: 열 전사 인쇄 시스템을 신속하게 설치하고 손쉽게 작동할 수 있습니다.

돌아가기 인쇄 및 마킹 시스템

카테고리

검색 위치 열 전사 인쇄 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

열 전사 인쇄 시스템을 사용하여 마킹 소재를 빠르고 쉽게 인쇄하십시오. THERMOMARK CARD 2.0은 카드 및 시트 포맷의 소재를 인쇄합니다. THERMOMARK ROLL 2.0은 롤 및 연속 포맷에서 마킹을 만듭니다. THERMOMARK ROLLMASTER는 대량 주문 처리 시에 대형 포맷 소재 롤을 위한 산업용 인쇄기로 사용할 수 있습니다.

선택의 폭이 넓은 소재로 인해 모든 애플리케이션을 위한 완벽하게 조정된 마킹 시스템을 사용할 수 있습니다.

이점

  • 검증된 인쇄 방법 및 고가용성을 통한 안정성
  • 유지 관리가 필요 없는 서비스 친화적인 사용
  • 선명한 인쇄 품질, 바코드 및 1.6 mm 이상의 문자 높이로 인한 고품질
  • 견고한 컴팩트 장치

모바일 THERMOMARK PRIME 열 전사 인쇄기

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME에는 검증되고 신뢰할 수 있는 인쇄 기술, 완벽한 통합 마킹 소프트웨어 및 뛰어난 내구성의 독립적인 에너지 공급 방식이 매우 잘 결합되어 있습니다. THERMOMARK PRIME은 운반이 가능한 모바일 마킹 센터입니다. 터치스크린, 캡슐 잉크 리본 및 교체 가능한 배터리는 마킹이 필요한 현장에서 인쇄기를 간단하게 작동할 수 있도록 합니다.

  • 통합 마킹 소프트웨어를 사용한 손쉬운 데이터 입력
  • 고성능 배터리 팩을 사용해 최대 7시간 작동
  • 10초 내에 손쉽게 교체 가능한 마킹 소재 및 잉크 리본
  • 다양한 애플리케이션의 마킹을 위한 600개 이상의 마커 타입으로 구성된 다양한 소재
  • 자동 잉크 리본, 매거진 및 인쇄 오류 방지를 위한 소재 탐지

카드 포맷용 THERMOMARK CARD 2.0

피닉스컨택트의 THERMOMARK CARD 2.0은 단자, 전선, 케이블 및 장비 마킹을 위한 카드 포맷을 인쇄합니다.  

플라스틱 라벨을 인쇄하는 THERMOMARK CARD 2.0

THERMOMARK CARD 2.0은 카드 및 시트 포맷의 플라스틱 라벨을 인쇄하기 위한 효율적인 솔루션입니다. 컴팩트 인쇄기를 손쉽게 설치 및 작동할 수 있습니다. PROJECT complete 플래밍 및 마킹 소프트웨어나 MARKING 시스템 앱을 사용하여 THERMOMARK CARD 2.0을 직접 제어하고 주문을 완료할 수 있습니다. 또한 열 전사 인쇄기의 검증된 기술은 높은 효율성과 유지 관리가 필요 없는 작동을 제공합니다.

  • 신속하게 처리할 수 있는 고품질 마킹
  • 손쉬운 작동
  • 기존 IT 구조에 손쉽게 통합
  • 피닉스컨택트의 PROJECT complete 마킹 소프트웨어 또는 MARKING 시스템 앱을 사용한 직관적인 제어
  • 유지 관리가 필요 없는 운영

롤 및 연속 포맷용 THERMOMARK ROLL 2.0

피닉스컨택트의 THERMOMARK ROLL 2.0은 단자, 전선, 케이블 및 장비 마킹을 위한 롤 및 연속 포맷을 인쇄합니다.  

롤 및 연속 포맷을 인쇄하는 THERMOMARK ROLL 2.0

THERMOMARK ROLL 2.0은 단자, 전선, 케이블 및 장비 마킹을 위한 롤 및 연속 포맷의 라벨 및 수축 슬리브를 인쇄합니다.

  • 신속하게 처리할 수 있는 고품질 마킹
  • 검증된 열 전사 인쇄기 기술을 사용한 유지 관리가 필요 없는 작동
  • 피닉스컨택트의 PROJECT complete 마킹 소프트웨어 또는 MARKING 시스템 앱을 사용한 직관적인 제어
  • 모든 라벨 및 수축 슬리브용
  • 명확한 터치스크린 입력을 사용한 간단한 작동
  • USB 및 Ethernet 연결

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166