푸쉬-인 연결 방식의 테스트 분리 모듈형 단자대

빠른 구현, 안전한 작동

빠른 구현, 안전한 작동

고유한 요구 사항에 맞게 변류기 및 전압 변환기 측정 세트를 손쉽게 설계하기 위한 컴팩트 단자대입니다.

돌아가기 테스트 분리 단자대

카테고리

검색 위치 푸쉬-인 연결 방식의 테스트 분리 모듈형 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 테스트 분리 단자대를 사용하여 시간과 비용을 절약하십시오. 스위칭 점퍼 또는 플러그-인 브리지, 스위칭 잠금, 테스트 어댑터, 커버 프로파일 등과 같은 포괄적인 액세서리는 추가의 기술적 이점을 제공합니다.

이점

  • 스위칭 상태의 명확한 표시를 통한 쉽고 안전한 작동
  • 최고 수준의 기능 – 전위 분배 또는 테스트 목적을 위한 최대 6개의 범용 기능 샤프트
  • 동일한 모양의 피드스루 및 접지 단자대를 사용한 모듈형 확장
  • 플러그-인 테스트 분리 단자대로 인한 모듈형 설계의 컨버터 회로
  • 통합 유도 단락-회로 접점이 있는 플러그 버전으로 인한 연결된 변류기의 안정적인 보호

손쉬운 테스트

테스트 분리 단자대  

수많은 테스트 기능

테스트 분리 단자대를 통해 2차 변류기 회로에서 필요한 모든 테스트 회로를 매우 유연하게 사용할 수 있습니다. 간단한 변류기 테스트 회로에는 2개의 컴팩트 단자대만 필요합니다.

따라서 컨트롤 캐비닛에서 공간을 절약할 수 있습니다.

테스트 디스커넥트 단자대

하이브리드 테스트 디스커넥트 단자대  

하이브리드 테스트 디스커넥트 단자대

해당 단자대와 액세사리가 제공됩니다.
푸쉬-인 연결방식은 컨트롤 캐비닛 내부 사용에 용이하고 범용 스크류 연결방식은 외부 컨덕터 연결에 편리합니다.

액세서리:
① 절연된 단락-회로 플러그 KSSI...
② 테스트 소켓 PSBJ 6-T...
③ 절연 브리지 바 SCBI 10-8,15...
④ 단락-회로 플러그 KSS...


추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166