테스트 분리 단자대

모든 변압기 테스트 회로용의 유연한 테스트 분리 단자대

안전한 분리 및 단락

측정 변환기 세트를 손쉽게 개별적으로 설계하기 위한 컴팩트 단자대입니다.

돌아가기 보호 및 제어 엔지니어링용 단자대

카테고리

검색 위치 테스트 분리 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

새로운 테스트 분리 단자대를 사용하여 공간 절약형 및 모듈형 스위치기어를 설계할 수 있습니다. 변류기의 테스트 및 단락-회로뿐만 아니라 전위 분배를 위한 플러그-인 CLIPLINE complete 시스템 액세서리를 특정 애플리케이션에 따라 단자 스트립 내에 배치할 수 있습니다. 테스트 분리 단자대는 다양한 연결 기술과 함께 제공됩니다.

이점

  • 최고 수준의 기능성: 전위 분배 또는 테스트 목적을 위한 최대 6개의 범용 기능 샤프트
  • 스위칭 상태의 명확한 표시 및 래칭을 통한 쉽고 안전한 작동
  • 플러그-인 테스트 분리 단자대를 통한 변압기 회로의 모듈형 설계
  • 통합 유도 단락-회로 접점이 있는 플러그 버전을 통한 연결된 변류기의 안정적인 보호
  • 동일한 모양의 피드스루 및 접지 단자대를 사용한 손쉬운 기능적 설계

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166