테스트 분리 단자대

빠른 구현, 안전한 작동

빠른 구현, 안전한 작동

고유한 요구 사항에 맞게 변류기 및 전압 변환기 측정 세트를 손쉽게 설계하기 위한 컴팩트 단자대입니다.

돌아가기 볼트 연결

카테고리

검색 위치 테스트 분리 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 테스트 분리 단자대를 사용하여 시간과 비용을 절약하십시오. 스위칭 점퍼 또는 플러그-인 브리지, 스위칭 잠금, 테스트 어댑터, 커버 프로파일 등과 같은 포괄적인 액세서리는 추가의 기술적 이점을 제공합니다.

이점

  • 스위칭 상태의 명확한 표시를 통한 쉽고 안전한 작동
  • 최대한의 기능 – 전위 분배 또는 테스트 목적을 위한 최대 6개의 범용 기능 샤프트
  • 동일한 모양의 피드스루 및 접지 단자대를 사용한 모듈형 확장
  • 대면적 마킹 옵션을 통한 최적의 연결 개요

손쉬운 테스트

테스트 분리 단자대  

수많은 테스트 기능

테스트 분리 단자대를 통해 2차 변류기 회로에서 필요한 모든 테스트 회로를 매우 편리하게 사용할 수 있습니다. 간단한 변류기 테스트 회로에는 2개의 컴팩트 단자대만 필요합니다.

따라서 컨트롤 캐비닛에서 공간을 절약할 수 있습니다.


추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/krko/web/main/products/subcategory_pages/Bolt_connection_P-15-05/c76c6ad8-c64b-4127-a58f-60e977cdfe6a