개요로 돌아가기

IEC 62305-3에 따른 표준화된 테스트

IEC 62305-3에는 어레스터의 반복 테스트가 설명되어 있습니다.

표준 호환 테스트 및 문서화

IEC 62305-3에 따라 서지 보호 장치를 정기적으로 테스트해야 합니다(아래 표 참조). 또한 표준에 따라 테스트 값의 문서화가 필요합니다. CHECKMASTER 2의 작동 방법은 이러한 요구 사항을 충족해야 합니다.

  • CHECKMASTER 2는 모든 테스트 결과를 내부 메모리에 저장합니다.
  • 저장된 테스트 값은 언제든지 출력할 수 있습니다.
  • 테스트 보고서에는 주문 명칭 및 테스트 결과, 날짜 및 시간 등이 포함됩니다.
  • USB를 사용하여 데이터를 PC로 전송합니다.
  • 로그 파일은 CSV 포맷으로 저장되고 스프레드시트에서도 처리할 수 있습니다.
낙뢰 보호 레벨I 및 IIIII 및 IV
시각적 검사(interval)매년2년마다
포괄적인 검사2년마다4년마다
중요 시스템의 포괄적인 검사매년매년

개요로 돌아가기
추가 정보
  • IEC 62305-3에 따른 표준화된 테스트

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166