테스트 및 측정 도구

다기능 및 견고성

다기능 및 견고성

스위치기어를 전문적으로 측정 및 테스트하십시오.

돌아가기 수공구

카테고리

검색 위치 테스트 및 측정 도구

이 카테고리의 전 상품 보기

시스템 및 장치의 안전성 보장: 멀티미터, 전류 탐침 및 전압 테스터는 다기능 애플리케이션을 위한 고품질 측정 도구입니다. 피닉스컨택트의 모든 장치는 해당 국내 및 국제 표준에 따라 테스트 및 승인됩니다.

이점

  • 특수한 내충격 플라스틱 소재로 인한 견고성 및 내구성
  • 높은 수준의 기능: 단일 컴팩트 장치에서 모든 표준 측정 작업 수행
  • 다양한 용도 – PV용에도 적합
  • 오류 없는 측정: 무효 전압으로 인한 잘못된 측정 방지
  • 싱글 소스 구매 이점, 포괄적인 제품군을 바탕으로 모든 제품 제공

테스트 도구

테스트 도구  

피닉스컨택트의 테스트 도구를 사용한 안정적인 측정

피닉스컨택트 테스트 도구를 사용하여 다음을 테스트할 수 있습니다.

  • 위상
  • DC 및 AC 전압
  • 연결 상태

높은 수준의 보호 덕분에 장치를 실내 및 옥외에서 사용할 수 있습니다.

측정 도구

측정 도구  

디지털 멀티미터를 사용한 다목적 측정

피닉스컨택트의 디지털 멀티미터는 뛰어난 기술과 우수한 품질을 제공합니다. 이러한 장치의 세이프티는 해당 국제 표준에 따라 테스트됩니다.

광범위한 측정 작업에 이러한 장치를 사용할 수 있습니다.

  • 전류
  • 전압
  • 주파수
  • 용량
  • 저항
  • 온도

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166