보호 및 제어 엔지니어링용 단자대

보호 및 제어 엔지니어링용 단자대

혁신적인 및춤형 솔루션

CLIPLINE complete는 보호 및 제어 엔지니어링의 특정 요구 사항을 위한 시스템 키트입니다.

돌아가기 단자대

카테고리

  • 마샬링 단자대 및 전위 분배기
    마샬링 단자대 및 전위 분배기

    최대 20% 공간을 절약하는 혁신적인 색상 코딩 시스템을 사용하여 신호를 안정적으로 마샬링하십시오.

  • 마샬링 패치보드
    마샬링 패치보드

    최대 20% 높은 패킹 밀도를 제공하는 혁신적인 색상 코딩 시스템을 사용하여 신호를 안정적으로 마샬링하십시오.

검색 위치 보호 및 제어 엔지니어링용 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

테스트 분리 단자대부터 새로운 FAME 플러그-인 테스트 시스템에 이르기까지 피닉스컨택트는 각 애플리케이션에 이상적인 솔루션을 제공합니다. 개별적으로 적용 가능한 일관된 시스템 액세서리와 자유롭게 선택 가능한 연결 기술을 특징으로 하는 CLIPLINE complete 시스템은 보호 및 제어 엔지니어링을 위한 기능적 시스템 키트입니다.

이점

  • 에너지 생성 및 분배를 위한 다양한 제품군으로 인한 유연한 적용성
  • 쉽게 식별 가능한 스위칭 상태 및 넓은 면적의 마킹 옵션을 통한 안전하고 직관적인 사용
  • CLIPLINE complete 시스템과의 호환성

시스템 키트 – 모든 요구 사항을 위한 이상적인 솔루션

인정받은 테스트 분리 단자대부터 FAME 플러그-인 테스트 시스템에 이르기까지 피닉스컨택트는 각 애플리케이션에 이상적인 솔루션을 제공합니다. 

CLIPLINE complete는 에너지 기술용 시스템 키트입니다.

  • 개별적으로 사용할 수 있는 일관된 CLIPLINE complete 시스템 액세서리
  • 자유롭게 선택 가능한 연결 기술 및 마운팅 타입
  • PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어를 사용한 손쉬운 구성

플러그-인 테스트 시스템 및 테스트 분리 단자대 비교

시스템 키트기능
시스템 키트 – 모든 요구 사항을 위한 이상적인 솔루션

FAME RACK

플러그-인 테스트 시스템 구성품:

  • 테스트 플러그 스트립
  • 테스트 플러그

자동 유도 단락-회로를 사용한 테스트. 하나의 블록으로 결합된 프로그래밍 가능한 강제 스위칭 시퀀스. 플러그-인 테스트 소켓의 플러그-인 브리지는 자동 변압기 단락-회로 기능을 보장합니다.

연결 기술: 링 및 포크 타입 케이블 러그용 스크류 연결

FAME 3 SL

플러그-인 테스트 시스템 구성품:

  • 테스트 플러그 스트립
  • 테스트 플러그
  • 서비스 커넥터

자동 유도 단락-회로를 사용한 컴팩트 테스트. 블록으로 분리되는 병렬 스위칭 시퀀스. 플러그-인 테스트 소켓의 플러그-인 브리지는 자동 변압기 단락-회로 기능을 보장합니다.

연결 기술: 링 및 포크 타입 케이블 러그용 스크류 연결

FAME 3

플러그-인 테스트 시스템 구성품:

  • 테스트 플러그 스트립
  • 테스트 플러그
  • 서비스 커넥터

자동 유도 단락-회로를 사용한 테스트. 블록으로 분리되는 병렬 스위칭 시퀀스. 플러그-인 테스트 소켓의 플러그-인 브리지는 자동 변압기 단락-회로 기능을 보장합니다.

연결 기술: 링 및 포크 타입 케이블 러그용 스크류 연결

 

 

시스템 키트기능
시스템 키트 – 모든 요구 사항을 위한 이상적인 솔루션

FAME 2

플러그-인 테스트 시스템 구성품:

  • 테스트 플러그 스트립
  • 테스트 플러그

자동 유도 단락-회로를 사용한 테스트. 하나의 블록으로 결합된 프로그래밍 가능한 강제 스위칭 시퀀스. 테스트 플러그의 플러그-인 브리지는 자동 변환기 단락-회로 기능을 보장합니다.

연결 기술: 푸쉬-인 연결 및 스크류 연결

FAME 1

플러그-인 테스트 시스템 구성품:

  • 테스트 플러그 스트립
  • 테스트 플러그
  • 작동 플러그

자동 유도 단락-회로를 사용한 테스트. 블록으로 분리되는 병렬 스위칭 시퀀스. 플러그-인 테스트 소켓의 플러그-인 브리지는 자동 변압기 단락-회로 기능을 보장합니다.

연결 기술: 스크류 연결

ME – 테스트 분리 단자대

시스템 구성품:

  • 애플리케이션에 따라 개별적으로 배열 가능한 단일 단자대

단락-회로는 브리지 바 또는 플러그-인 브리지를 사용하여 수동으로 트리거됩니다. 테스트는 변환기별 직렬 스위칭 시퀀스로 수행됩니다.

연결 기술: 푸쉬-인 연결, 스크류 연결, 스프링 케이지 연결, 링 및 포크 타입 케이블 러그용 스크류 연결, 플러그타입 연결 솔루션

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166