프로세스 기술용 단자대

프로세스 기술용 단자대

혁신적인 및춤형 솔루션

프로세스 기술 분야의 특정 요구 사항을 위한 혁신적인 단자대입니다.

돌아가기 단자대

카테고리

  • 마샬링 패치보드
    마샬링 패치보드

    최대 20% 높은 패킹 밀도를 제공하는 혁신적인 색상 코딩 시스템을 사용하여 신호를 안정적으로 마샬링하십시오.

  • 정션 박스 및 엔클로저
    개별 맞춤형 구성

    CLIPSAFE는 한 번에 빠르게 구매할 수 있는 맞춤형 컨트롤 캐비닛 솔루션입니다.

검색 위치 프로세스 기술용 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

프로세스 엔지니어링의 경우 전기적 접점의 품질은 전체 시스템의 안정성을 결정하는 중요한 요인입니다. 피닉스컨택트는 포괄적인 Ex 승인 단자대를 제공합니다. 혁신적이고 컴팩트한 마샬링 단자 및 전위 분배기 단자를 신호 마샬링 및 분배에 사용할 수 있습니다.

이점

  • Ex 승인을 획득한 포괄적인 표준 단자대 제품군
  • 신호 배선용의 컴팩트한 기능 단자 및 퓨즈 단자대
  • 혁신적인 마샬링 단자 및 마샬링 패치보드를 사용한 공간 절약형 신호 배선
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 프로세스 기술 애플리케이션용 단자대

Ex 영역의 애플리케이션용 단자대

Ex 영역용 단자대  

Ex 영역용 단자대

모든 연결 기술을 위한 Ex 승인 단자대 제품군에는 피드스루 단자대, 접지 단자, 멀티 전선 단자대, 다중 레벨 단자대 및 최대 240 mm2의 고전류 단자대가 포함됩니다. 분리 단자대 및 퓨즈 단자대는 Ex 영역에서의 신호 배선을 위한 수많은 공간 절약형 솔루션을 제공합니다.

나이프 분리 단자대 – 컴팩트한 설계 및 뛰어난 기능

3.5 mm 폭 나이프 분리 단자대  

3.5 mm 폭 나이프 분리 단자대

공간 절약형 나이프 분리 단자대를 사용하면 단자대를 위한 전례 없는 신호 밀도를 얻을 수 있습니다. 이를 통해 제어 배선용 컨트롤 캐비닛에서 최대 30%의 공간을 절약할 수 있습니다.

마샬링 단자 – 컴팩트 및 공간 절약

PTRV 마샬링 단자  

PTRV 마샬링 단자

컴팩트 PTRV 마샬링 단자대는 산업 자동화 분야에서 명확한 배열 방식으로 신호를 마샬링하는데 사용됩니다. 컬러 코딩된 레벨을 통해 많은 수의 전선을 간단하게 배선할 수 있습니다. 전면부 배선과 함께 연결 오류를 방지합니다. 최대 60 V의 Ex i 세이프티 회로에 사용하기 위한 파란색 마샬링 단자대가 제공됩니다. 동일한 모양의 전위 분배기와 포괄적인 액세서리가 제품군에 포함되어 있습니다.

마샬링 패치보드 – 특정 애플리케이션에 맞게 정확한 수의 핀을 구성 가능

마샬링 패치보드 PTMC  

마샬링 패치보드 PTMC

컴팩트한 설계로 인해 마샬링 패치보드 PTMC 장치는 자동화 분야의 마샬링을 위한 최고의 신호 밀도를 제공합니다. 정확한 핀 수로 구성할 수 있고 색상이 지정된 매트릭스 부품을 특징으로 하는 모듈형 구조로 인해 명확하고 오류 없는 공간 절약형 배선을 보장합니다. 최대 60 V의 Ex i 세이프티 회로에 사용하기 위한 파란색 마샬링 패치보드가 제공됩니다.

접속 배선함 및 엔클로저

CLIPSAFE 접속 배선함 및 엔클로저  

CLIPSAFE 접속 배선함 및 엔클로저

피닉스컨택트의 CLIPSAFE는 스테인리스 스틸 및 폴리에스테르로 제작된 엔클로저, 가공된 엔클로저 및 접속 배선함으로 구성된 혁신적인 고품질 제품군을 제공합니다. 해당 인증을 획득한 CLIPSAFE를 Ex 영역에서 사용할 수 있습니다.

고객의 애플리케이션에 사용하도록 특수하게 설계된 이 엔클로저 제품군은 다양한 용도를 특징으로 합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166