기술 컴포넌트

피닉스컨택트의 기술 컴포넌트

측정 기술

피닉스컨택트와 협력하여 시험 사용 및 테스트를 거친 표준 솔루션과 핵심 기술에 기반한 고유한 자동화 솔루션을 설계하십시오.

돌아가기 소프트웨어

카테고리

검색 위치 기술 컴포넌트

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 기술 컴포넌트를 사용하여 고유한 제어 솔루션을 개발할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 IEC 61131 제어, IEC 61508에 따른 세이프티 및 PROFINET 분야의 최신 소프트웨어 기술로 고객을 지원하며 단일 자동화 시스템에서 이러한 기술을 결합해 사용할 수도 있습니다.

이점

  • 고성능 기술 컴포넌트를 사용한 맞춤형 자동화 솔루션의 유연한 설계
  • 즉시 사용 가능한 기술 컴포넌트를 통해 자동화 시스템에 신속하게 통합
  • 30년 이상의 최신 자동화 기술 개발 경험을 바탕으로 한 뛰어난 지원 제공
  • 단일 공급업체가 제공하는 개방형 하드웨어 및 소프트웨어 기술 컴포넌트를 사용한 조화로운 자동화 시스템

산업용 제어 기술용 기술 컴포넌트

모듈형 소프트웨어 플랫폼  

모듈형 소프트웨어 플랫폼

피닉스컨택트의 컴포넌트를 사용하면 고유한 자동화 솔루션을 유연하게 구현할 수 있습니다. 이 점을 고려하여 피닉스컨택트는 확장 가능한 소프트웨어 플랫폼을 개발했습니다. 시장 표준과 신기술이 이 플랫폼에 이미 통합되었습니다.

정의된 인터페이스가 있는 개방형 소프트웨어 아키텍처로 인해 특정 요구 사항에 맞게 소프트웨어를 빠르고 경제적으로 조정할 수 있습니다. 런타임 테크놀로지 컴포넌트를 많은 수의 CPU 및 운영 체제에 즉시 사용할 수 있습니다. 필요한 경우 개별 장치 플랫폼에 맞게 신속하게 조정할 수 있습니다. 거의 모든 산업 분야에 적용 가능합니다.

IEC 61131 제어 기술 컴포넌트

IEC 61131 제어 기술 컴포넌트  

모든 애플리케이션에 적합한 프로그래밍 및 런타임 시스템

IEC 61131 제어 기술 컴포넌트는 소규모 컨트롤러 또는 드라이버의 간단한 파라미터화뿐만 아니라 머신 빌딩 및 시스템 제조를 위해 자유롭게 프로그래밍 가능한 컨트롤러에 이르기까지 전세계적으로 가장 앞선 컴포넌트입니다. 피닉스컨택트의 프로그래밍 및 런타임 시스템은 수십만 개의 자동화 시스템에서 품질과 안정성이 검증되었습니다.

IEC 61508 세이프티 기술 컴포넌트

IEC 61508 세이프티 기술 컴포넌트  

세이프티 기술을 위한 인증된 소프트웨어

기능적 세이프티용 IEC 61508 세이프티 기술 컴포넌트는 전세계적으로 50,000개 이상의 인증된 시스템에서 성공적으로 사용되고 있습니다. 피닉스컨택트의 세이프티 프로그래밍 및 런타임 시스템은 약간의 안전 입/출력만 있는 소규모 세이프티 컨트롤러에서 복잡한 세이프티 관련 시스템에 이르기까지 SIL2 및 SIL3에 따른 모든 세이프티 관련 애플리케이션을 지원합니다.

PROFINET 기술 컴포넌트

PROFINET 기술 컴포넌트  

PROFINET 인터페이스의 간단한 구현

인증된 PROFINET 기술 컴포넌트는 피닉스컨택트 제품에서 성공적으로 사용되고 있습니다. 자체 개발된 PROFINET 기술에는 네트워크 구성 및 통신 스택부터 고도로 통합된 TPS-1 단일 칩 인터페이스에 이르는 다양한 기술이 포함되어 있습니다. 시험 사용 및 테스트를 거친 기술을 사용하면 PROFINET 컨트롤러, PROFINET 장치 및 결합된 PROFINET 컨트롤러/장치를 손쉽게 개발할 수 있습니다.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo