태블릿 PC

이동성 및 유연성

이동성 및 유연성

케이블이 필요 없는 완벽한 네트워킹 상태의 IPC를 시스템에서 직접 사용하십시오.

돌아가기 산업용 PC

카테고리

  • 태블릿 PC 제품 목록
    태블릿 PC

    평평하고 견고한 태블릿 하우징의 모바일 IPC입니다. 무선 기술 덕분에 대형 시스템에 이상적입니다.

검색 위치 태블릿 PC

이 카테고리의 전 상품 보기

현대적인 네트워크의 이점을 경험하고 이동식 산업용 PC를 현장에서 직접 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 견고한 태블릿 PC는 공장 내외부에서 모바일 작업 및 프로세스를 전문적으로 수행하기 위한 이상적인 솔루션입니다.

이점

  • 4세대 Intel® Core™ i5 프로세서 또는 최신 Intel® Celeron® 프로세스가 제공하는 높은 프로세서 및 그래픽 카드 성능
  • 무반사 전면 스크린이 있는 13.3" Full HD 디스플레이를 사용한 대형 포맷 프로세스 시각화
  • 매력적이고 실용적인 산업용 설계가 적용된 사용자 친화적 조작
  • IP65 전면부가 있는 IP53 하우징이 제공하는 전반적인 방진 및 방말형 보호
  • 무선 네트워킹: WLAN, Bluetooth 또는 UMTS/LTE를 통한 통신

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166