개요로 돌아가기

시스템을 사용한 배선

단일 전선을 사용하여 I/O 장치를 배선하려면 시간이 많이 걸립니다. 또한 오류와 지루한 문제 해결 과정이 수반됩니다. 단일 전선을 사용한 기존 배선과 시스템 케이블링의 비교를 통해 그 차이에 대해 알아보십시오.

단일 전선을 사용한 배선

단일 전선을 사용한 기존 케이블링  

단일 전선을 사용한 기존 케이블링

단일 전선의 기존 배선은 복잡합니다.
각 I/O 모듈에 대해 여러 개별 전선이 연결됩니다.

따라서 다음과 같은 특징이 있습니다.

  • 각 단일 전선 연결은 오류의 원인이 됩니다.
  • 케이블 묶음이 혼동을 일으킵니다.
  • 지루한 문제 해결 과정이 필요합니다.

시스템 컴포넌트를 사용한 배선

VARIOFACE 시스템 케이블링  

VARIOFACE 시스템 케이블링

단일 전선을 사용한 배선과 비교하여 피닉스컨택트의 VARIOFACE 시스템 케이블링은 시간을 90% 이상 줄여줍니다.

따라서 다음과 같은 특징이 있습니다.

  • 시스템 케이블링은 빠르고 안전하며 오류가 없습니다.

또한 다음과 같은 특징이 있습니다.

  • 피닉스컨택트의 시스템 케이블링은 전문적인 기능을 갖추었습니다.
    • 캡슐화된 시스템 케이블이 있는 전면부 어댑터
    • 최신 컴팩트 터미네이션 보드

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

컨트롤러용 시스템 케이블링