개요로 돌아가기

모든 애플리케이션을 위한 시리즈

PLC-INTERFACE는 자동화 장비 및 시스템 I/O 장치 간 인터페이스입니다. 다양한 PLC 시리즈의 경우 릴레이 또는 무접점 릴레이 기능뿐만 아니라 피드스루 기능을 선택할 수 있습니다.

PLC 범용 시리즈

PLC 인터페이스 범용 시리즈

PLC 범용 시리즈를 입력 또는 출력 인터페이스로 사용할 수 있습니다.

범용 시리즈를 입력 또는 출력 인터페이스로 사용할 수 있습니다.

  • PLC 범용 시리즈는 플러그-인 미니어처 릴레이(PDT 접점) 또는 플러그-인 무접점 릴레이가 있는 기본 단자대로 구성됩니다.
  • 센서/액추에이터는 모듈형 단자대를 통해 연결됩니다.
맨 위로 돌아가기

PLC 액추에이터 시리즈

PLC 인터페이스 액추에이터 시리즈

PLC 액추에이터 시리즈: PLC 및 액추에이터 간의 인터페이스

PLC 및 액추에이터 간 인터페이스로 사용될 경우 일반적으로 하나의 N/O 접점 기능만 필요합니다. 모터, 컨택터 또는 솔레노이드 밸브를 예로 들 수 있습니다.

  • 이러한 경우 PLC ... ACT 출력 인터페이스가 사용됩니다.
  • 부하 회귀 라인을 포함한 모든 액추에이터 연결은 직접 연결됩니다.
  • 따라서 추가 출력 단자대가 필요하지 않습니다. 또한 시간, 공간 및 비용이 크게 절약됩니다.
맨 위로 돌아가기

PLC 센서 시리즈

PLC 인터페이스 센서 시리즈

PLC 센서 시리즈: PLC 및 센서 간의 인터페이스

PLC 및 센서 간 인터페이스로 사용될 경우 일반적으로 하나의 N/O 접점 기능만 필요합니다. 근접 스위치, 제한 스위치 또는 보조 접점을 예로 들 수 있습니다.

  • 이러한 경우 PLC … SEN 입력 인터페이스가 사용됩니다.
  • 센서/스위치용 공급 전압을 포함한 모든 센서 연결은 직접 연결됩니다.
  • 따라서 추가 모듈형 단자대가 필요하지 않습니다. 또한 시간, 공간 및 비용이 크게 절약됩니다.  
맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

컨트롤러용 시스템 케이블링

서비스