범용 케이블

빠르게 연결됨

빠른 연결

피닉스컨택트의 조립된 시스템 케이블을 오류 없이 신속하게 연결할 수 있습니다.

돌아가기 컨트롤러용 시스템 케이블링

카테고리

검색 위치 범용 케이블

이 카테고리의 전 상품 보기

고객은 단순히 피닉스컨택트가 제공하는 자동화 장치 및 터미네이션 보드 간의 오류 없는 1:1 연결을 위한 다양한 시스템 케이블 중에서 선택하면 됩니다. FLK 커넥터(플랫 리본 케이블) 또는 D-SUB 스트립 중에서 어느 것이나 사용할 수 있습니다.

이점

  • 0.5 - 10 m의 표준 길이 및 개별 길이
  • 각 단일 전선의 큰 케이블 사이즈로 인한 높은 전류 전송 용량
  • 견고한 디자인의 커넥터를 통한 내성
  • 라벨링된 단일 전선이 있는 개방형 케이블 끝단

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

컨트롤러용 시스템 케이블링

서비스