재생 가능한 에너지용 서지 보호

재생 가능한 에너지용 서지 보호

최적의 보호

재생 가능한 에너지 소스용의 특수한 맞춤형 제품을 사용하여 시스템을 위한 최적의 보호를 제공하십시오.

돌아가기 서지 보호 및 간섭 필터

카테고리

검색 위치 재생 가능한 에너지용 서지 보호

이 카테고리의 전 상품 보기

빌딩에 PV 시스템을 설치하셨습니까? 또한 풍력 발전 기지 또는 태양열 발전소를 운영하십니까? – 그렇다면 낙뢰 및 서지 전압으로 인한 손상을 방지하고 투자를 보호하기 위한 조치를 취하십시오.

이점

  • 포괄적인 제품군을 사용한 생성에서 피드-인 및 통신에 이르는 완벽한 보호
  • 분야별 제품을 통한 최적의 맞춤형 보호
  • 서지 보호를 통해 항상 보장되는 시스템 가용성
  • 원격 시그널링을 통한 최적화된 유지 관리 계획

투자 보호

재생 가능한 에너지 소스는 점점 더 중요해지고 있습니다. 풍력 및 PV가 설치에서 사용되는 경우가 크게 늘어났습니다.

그러나 시스템은 낙뢰 전류 및 서지 전압에 특히 취약합니다. 이는 대부분 노출된 장소에 있거나 표면 면적으로 인해 낙뢰의 위험이 특히 크기 때문입니다.

예방 조치: 서지 보호는 시스템의 가용성을 대폭 향상시킵니다.

PV용 보호

피닉스컨택트의 PV용 서지 보호

PV용 서지 보호

PV 시스템에는 특수한 보호 회로가 필요합니다. 시스템 구성 및 접지 조건에 따라 피닉스컨택트는 이러한 높은 DC 전압을 안전하게 처리할 수 있는 적합한 어레스터를 제공합니다.

사전 조립된 세트 솔루션을 사용하면 PV 시스템에서 서지 보호를 손쉽게 설치할 수 있습니다.

추적 및 모니터링 시스템을 간섭 및 데이터 손실로부터 보호해야 합니다. 적절한 어레스터를 사용하여 데이터 및 제어 케이블을 보호하십시오.

외부 스트링 퓨즈가 있는 스트링 컴바이너 박스

컨트롤 박스 외부에 스트링 퓨즈가 있는 SCB

외부 스트링 퓨즈가 있는 SCB

컨트롤 박스 외부에 스트링 퓨즈가 있는 스트링 컴바이너 박스(SCB)는 컴팩트 설계와 유연한 적용 범위를 특징으로 합니다. 퓨즈를 외부에 배치하면 발생한 열을 주변에 최적으로 방출할 수 있기 때문에 내부 컴포넌트의 열 부하가 크게 줄어듭니다.

표준 스트링 퓨즈가 있는 스트링 컴바이너 박스

표준 스트링 퓨즈가 있는 SCB  

표준 스트링 퓨즈가 있는 사전 조립된 SCB

피닉스컨택트의 스트링 컴바이너 박스를 사용해 PV 시스템의 상태를 안정적으로 모니터링하십시오. 표준 스트링 퓨즈가 있는 솔루션은 열 과부하로 인해 모니터링 시스템과 같은 중요한 컴포넌트에 오류가 발생하는 것을 방지하는 온도 최적화된 컨트롤 캐비닛 설계를 제공합니다.

풍력 터빈 발전기용 보호

피닉스컨택트의 풍력 터빈 발전기용 서지 보호  

풍력용 서지 보호

저전압 주 배전반에서 탑 박스, 생성기 및 간격 제어를 통해 피닉스컨택트는 다운타임 및 손상을 방지하는 안정적인 보호 장치를 제공합니다.

풍력 발전의 요구 사항을 위한 맞춤형 제품을 사용하여 시스템 전원 공급, 통신 및 제어 기술을 보호하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

서지 보호 및 간섭 필터

서비스


서지 보호 기본 사항(1부)

서지 보호 기본 사항(1부)에 대한 학습 모듈입니다.


서지 보호 기본 사항(2부)

서지 보호 기본 사항(2부)에 대한 학습 모듈입니다.


스트링 컴바이너 박스

테스트 완료된 프로젝트별 솔루션 박스