전원 공급 장치용 서지 보호

전원 공급 장치용 서지 보호

고출력

피드-인에서 엔드 장치에 이르는 모든 요구 사항을 위한 서지 보호입니다.

돌아가기 서지 보호 및 간섭 필터

카테고리

  • 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
    낙뢰 전류 어레스터

    피닉스컨택트의 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 스파크 갭 기술에 기반하며 타입 2 서지 보호 장치의 전압 보호 레벨을 제공합니다.

  • 타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
    낙뢰 전류 및 서지 어레스터의 타입 1+2 조합

    피닉스컨택트만의 독특한 타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 완전한 기능을 갖춘 두 보호 장치 클래스를 단지 하나의 보호 장치로 제공합니다.

  • 타입 2 서지 보호 장치
    타입 2 서지 보호 장치

    피닉스컨택트의 배리스터 기반 타입 2 서지 보호 장치를 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 채널당 폭이 12 mm에 불과 가장 슬림한 보호 장치입니다.

  • 타입 3 장치 보호
    타입 3 서지 보호

    피닉스컨택트의 서지 보호 타입 3은 트랜션트에 의한 손상으로부터 엔드 장치를 안정적으로 보호합니다.

검색 위치 전원 공급 장치용 서지 보호

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 타입 1+2, 타입 2 및 타입 3 서지 보호 장치는 전자 장치를 위한 효과적인 보호를 제공합니다. 피닉스컨택트의 제품군은 모든 애플리케이션을 위한 편리하고 즉시 설치 가능한 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 모든 표준 전원 공급 시스템에서 사용 가능한 강력한 컴포넌트
  • 라인 후속 전류가 없는 스파크 갭 기술을 사용한 뛰어난 시스템 가용성
  • 조정된 보호 장치를 통해 모든 보호 레벨 전반에서 일관된 보호
  • 슬림 설계를 통한 경제적 및 공간 절약 방식의 설치
  • 플러그타입 보호 장치의 예상 테스트를 통해 문제를 사전에 파악
  • 전원 공급 장치용 서지 보호 장치는 COMPLETE line 시스템의 일부입니다

안전 에너지 제어 제품군

전원 공급 시스템용 서지 보호  

전원 공급 시스템용 서지 보호

안전 에너지 제어(SEC)는 낙뢰 전류 및 서지 보호 분야에서 탁월한 내구성 및 최고의 성능을 제공합니다. 혁신적인 스파크 갭 기술은 모든 라인 속류를 안전하게 방지합니다. 이를 통해 전체 설치 영역의 스트레스가 최소한으로 줄어듭니다. 서지 보호 장치는 백그라운드에서 작동하면서 전체 시스템을 보호합니다. 백업 퓨즈가 필요 없는 솔루션을 모든 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. SEC 제품군에 일관된 플러그타입 시스템이 포함되었습니다.

타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터

전원 공급 시스템용 타입 1+2 낙뢰 전류 어레스터 / 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터  

타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

모든 타입 1 낙뢰 전류 어레스터는 방전 용량과 관련한 최고 수준의 요구 사항을 충족합니다. 이 장치는 또한 타입 2의 서지 보호 장치(SPD)입니다. 따라서 타입 1 낙뢰 전류 어레스터에 대한 테스트 클래스 II에서는 중복된 정보가 제공되며 추가적인 자격이 요구되지는 않습니다 따라서 이러한 타입의 보호 장치를 "결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터"(SPD 타입 1+2)라고 합니다. 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 두 테스트 클래스를 모두 충족하는 보호 장치입니다.

타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터

하나의 제품인 타입 1 낙뢰 전류 어레스터 및 타입 2 서지 보호 장치의 조합  

타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 근본적으로 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터와 다릅니다. 이것은 타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터에 최소 공간을 차지하면서 병렬로 전환되는 두 개의 독립적인 보호 장치가 포함되어 있기 때문입니다. 전압 스위칭 스파크 갭(SPD 타입 1+2)은 전압 제한 배리스터(SPD 타입 2)와 함께 최적으로 작동합니다.이 조합에서는 하나의 컴팩트 블록에 있는 두 개의 자율적인 보호 장치가 최적의 응답 동작, 최적의 시스템 보호 및 컴포넌트의 긴 서비스 수명을 보장합니다.

타입 2 서지 보호 장치

타입 2 서지 보호 장치  

타입 2 서지 보호 장치 – VAL-SEC-T2-3S-350

타입 2 서지 보호 장치(SPD)는 일반적으로 서브 배전반 또는 기계 컨트롤 캐비닛에 설치됩니다. 이 장치는 3단계 서지 보호 설계에서 두 번째 보호 레벨을 구성합니다. 타입 2의 SPD를 간접적인 낙뢰 또는 스위칭 작업의 서지 전압으로부터 보호할 수 있어야 합니다. 스위칭 작업으로 인한 서지 전압은 흔히 매우 동적이며 낙뢰로 인한 서지 전압보다 훨씬 더 자주 발생합니다. 여기서 빠른 응답 동작을 가진 기술(예: 배리스터 기술)이 검증 과정을 통과했습니다.

타입 3 장치 보호

엔드 장치용 타입 3 서지 보호  

타입 3 장치 보호 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

타입 3 서지 보호 장치는 일반적으로 보호할 엔드 장치 바로 앞에 설치됩니다. 따라서 이 장치를 "장치 보호"라고도 합니다. 타입 3 SPD는 다양한 설치 환경에 맞게 광범위한 설계로 제공됩니다.

  • DIN 레일 마운트용 장치
  • 소켓에 삽입용 장치

모든 상황을 위한 보호

전압 보호 레벨 개요도  

여러 다른 보호 장치 타입용 전압 보호 레벨

서지 전압은 전위 간섭 요인입니다. 효과적인 보호가 없는 경우 영향을 받은 장비를 수리 또는 교체하기 위한 많은 비용이 발생할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 다단계 개념은 시스템 및 장치를 위한 효과적인 보호를 제공합니다.

  • 타입 1 보호 레벨:
    강력한 낙뢰 전류 어레스터(타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 또는 타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터)
  • 타입 2 보호 레벨:
    모든 전원 공급 장치에 필수적인 서지 보호
  • 타입 3 보호 레벨:
    민감한 엔드 장치용 서지 보호

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

빌딩 설치용 서지 보호

서비스


전원 공급용 서지 보호

전원 공급용 서지 보호에 관한 학습 모듈입니다.


더욱 새로워진 서지 보호

안전 에너지 제어기술로 내구성이 뛰어납니다.