개요로 돌아가기

모듈형 및 플러그-인 – 타입 2 서지 어레스터

VALVETRAB MS는 다양한 정격 전압 및 다양한 성능 클래스로 제공됩니다. 피닉스컨택트가 제공하는 다양한 애플리케이션용의 즉시 설치 가능한 어레스터 블록 중에서 손쉽게 선택할 수 있습니다.

플러그-인 및 자체 코딩

즉시 설치 가능한 어레스터 블록이 있는 피닉스컨택트의 VALVETRAB MS  

즉시 설치 가능한 어레스터 블록이 있는 VALVETRAB MS

VALVETRAB MS 제품군은 경로당 17.5 mm의 설계 폭에서 플러그-인 모듈형 타입 2 서지 어레스터를 제공합니다. 이는 하나의 간격에 해당합니다.

  • 짧은 설치 시간: 즉시 설치 가능한 어레스터 블록에는 다양한 애플리케이션이 결합되어 있습니다.
  • 앙뱡항 단자대를 통해 잔류 전류 회로 차단기 등에서 손쉽게 브리징할 수 있습니다.
  • 오류 가능성 없음: 보호 플러그를 베이스 부품에 처음 삽입하면 기계적으로 결합됩니다. 따라서 잘못된 설치가 방지됩니다.
  • 중단 없음: 간단히 보호 플러그를 제거하여 절연 측정을 수행하거나 과부하 시에 교체합니다. 이 플러그-인 기능 덕분에 전원 공급이 중단되지 않습니다.

사용자 친화적 모니터링

열 분리 장치가 있는 피닉스컨택트의 VALVETRAB MS  

열 분리 장치가 있는 VALVETRAB MS

VALVETRAB MS 제품군의 모든 플러그에는 열 분리 장치가 장착됩니다.

따라서 항상 안전성이 확보됩니다.

  • 필요한 경우 분리 장치는 주전원에서 보호 부품을 분리합니다. 고용량 배리스터에 너무 자주 또는 과도하게 과부하가 발생할 경우에도 이 기능이 작동합니다.
  • 기계적 광학 결함 디스플레이에 분리가 표시됩니다. 이와 동시에 상태 변경이 플로팅 PDT를 통해 표시됩니다.
  • 피닉스컨택트의 CHECKMASTER 어레스터 테스트 장치를 사용하여 서지 보호 장치에 대한 반복 테스트를 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

빌딩 설치용 서지 보호

서비스

전원 공급용 서지 보호

전원 공급용 서지 보호에 관한 학습 모듈입니다.