개요로 돌아가기

DIN 레일에서 사용

민감한 장치를 보호하려면 타입 3 장치 보호를 세 번째 및 최종 보호 단계로 구현해야 합니다. 중요 요구 사항: 하위 배전반에 타입 2 서지 보호가 이미 설치되어 있어야 합니다.

강력한 AC 및 DC용 장치 보호

전원 공급 장치용 타입 3 장치 보호

전원 공급 장치용 타입 3 장치 보호

내부 분리 장치 및 통합 어레스터 백업 퓨즈는 설치된 백업 퓨즈에 상관없이 전기 및 열 과부하 시에 높은 안전성을 제공합니다.

따라서 PLUGTRAB-SEC는 AC 및 DC 엔드 장치를 위한 안정적인 서지 보호 솔루션입니다.

플러그-인 및 제거

보호 플러그의 손쉬운 플러그-인 및 제거  

보호 플러그의 손쉬운 플러그-인 및 제거

또한 PLUGTRAB SEC는 모듈이 플러그타입이라는 이점이 있습니다. 베이스 부품 및 플러그에 이에 맞게 코딩됩니다. 따라서 다른 전압 레벨에서 플러그의 오접속이 방지됩니다.

플러그타입 설계는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 절연 측정을 수행하려면 간단히 플러그를 제거하면 됩니다. 복잡한 분리 및 연결이 필요하지 않습니다.
  • 매우 높은 서지 전압 등으로 인해 개별 보호 플러그에 예기치 않은 과부하가 발생한 경우 영향을 받은 플러그를 신속하고 저렴하게 교체할 수 있습니다.
  • CHECKMASTER 2 테스트 장치를 사용하여 서지 보호 장치에 대한 반복 테스트를 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다.

편리한 모니터링

녹색 OK 신호가 있는 PLUGTRAB SEC  

보호 플러그에서 제공되는 시그널링

PLUGTRAB SEC의 모든 보호 모드에 대해 작동 상태가 모니터링됩니다.

오류 발생 시 플러그가 열 분리됩니다. 명확한 시그널링이 모듈에서 직접 수행됩니다. 또한 플로팅 PDT 접점이 동시에 모니터링됩니다. 따라서 유지 관리가 쉬운 원격 시그널링을 구현할 수 있습니다.

또한 보호 장치의 마킹 영역이 크기 때문에 현장에서 정확하게 식별할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

빌딩 설치용 서지 보호

서비스

전원 공급용 서지 보호

전원 공급용 서지 보호에 관한 학습 모듈입니다.