개요로 돌아가기

백업 퓨즈 포함

단일 장치로 제공되는 서지 보호 및 어레스터 백업 퓨즈를 원하십니까? 피닉스컨택트는 결합된 솔루션을 제공할 수 있습니다.

60 mm 레일용 조합

백업 퓨즈 및 마운팅 베이스가 있는 피닉스컨택트의 VAL-CP-MOSO  

60 mm 레일 시스템용 백업 퓨즈가 있는 서지 보호

VAL-CP-MOSO는 단락-회로에 대한 높은 수준의 내성이 있는 범용 서지 어레스터입니다. 모든 표준 60 mm 레일 시스템에 어레스터를 설치할 수 있습니다.

  • 최소한의 설치 시간으로 최대한의 세이프티를 확보하십시오. 폭이 54 mm에 불과한 좁은 마운팅 베이스에서 조정된 어레스터 백업 퓨즈를 결합하면 이러한 이점을 누릴 수 있습니다.
  • 간단히 스냅하여 등전위 본딩을 연결하면 모든 작업이 끝납니다. 상태 인디케이터 및 원격 시그널링은 언제 어디서나 서지 보호의 유효성에 대한 정보를 제공합니다.

 

DIN 레일용 조합

피닉스컨택트의 VAL-CP-MCB, 백업 퓨즈가 있는 서지 보호  

조정된 백업 퓨즈가 있는 서지 보호

단일 장치에서 모두 제공: VAL-CP-MCB에는 타입 2 서지 어레스터와 조정된 어레스터 백업 퓨즈가 결합되어 있습니다.

  • 의미: 설치 시간은 최소화하면서 세이프티가 두 배로 늘어납니다.
  • 설치 환경에 상관없이 손쉽게 계획할 수 있습니다.
  • 상태 인디케이터 및 원격 시그널링은 언제 어디서나 서지 보호의 유효성에 대한 정보를 제공합니다.
  • 공간 절약형 솔루션은 5, 4 또는 3선 시스템에 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

빌딩 설치용 서지 보호

서비스

전원 공급용 서지 보호

전원 공급용 서지 보호에 관한 학습 모듈입니다.