개요로 돌아가기

두 개의 어레스터, 하나의 장치 – 결합된 낙뢰 및 서지 보호

FLASHTRAB SEC T1+T2는 타입 1 낙뢰 어레스터와 타입 2 서지 보호가 단일 장치에 결합되어 있습니다.

최적 조합

피닉스컨택트의 FLASHTRAB SEC T1+T2 결합된 서지 보호  

FLASHTRAB SEC T1+T2 결합된 서지 보호

FLASHTRAB SEC T1+T2는 라인 속류가 없는 일관된 플러그타입의 타입 1 낙뢰 어레스터와 에너지 공급을 위한 강력하고 완벽한 타입 2 서지 보호 장치가 결합되어 있습니다.

따라서 최적으로 조정되었으며 손쉽게 계획 및 설치할 수 있는 보호 장치가 제공됩니다.

따라서 이 보호 장치는 스위칭 작업이 빈번한 환경에 적합합니다. 타입 1 낙뢰 어레스터는 높은 에너지 레벨의 낙뢰 전류를 안전하게 처리합니다. 타입 2 서지 보호는 동적 서지 전압을 안정적으로 제한합니다.

이 보호 장치를 최대 315 A의 주 퓨즈 정격 전류에서 백업 퓨즈 없이 사용할 수 있습니다.

전세계적인 사용을 가능하게 하는 높은 정격 전압

FLT-SEC T1+T2의 사용 범위 다이어그램  

FLASHTRAB SEC T1+T2의 사용 범위

FLASHTRAB SEC T1+T2는 국제 표준 IEC 62305-1에 따라 낙뢰 보호 레벨 I의 가장 까다로운 요구 사항을 충족합니다.

이는 장치가 최대 200,000 A의 낙뢰로부터 안전하게 보호된다는 것을 의미합니다.

350 V AC의 높은 정격 전압으로 인해 어레스터를 전세계적으로 사용할 수 있으며 주전원 전압의 변동이 심한 불안정한 전원 공급의 경우에도 마찬가지입니다.

결합된 어레스터의 전압 보호 레벨은 항상 1.5 kV 미만입니다.

 

키:

UC = 최대 연속 전압
UTOV = IEC 61643-1에 따른 TOV 요구 사항
UN = 정격 전압

플러그-인 및 제거

FLASHTRAB FLT-SEC T1+T2: 피닉스컨택트의 플러그타입 어레스터  

일관된 플러그타입 어레스터

FLASHTRAB SEC T1+T2의 주요 이점: N-PE 스파크 갭을 비롯하여 모든 어레스터가 일관되게 플러그타입입니다.

  • 절연 측정을 수행하려면 간단히 플러그를 제거하면 됩니다. 복잡한 분리 및 연결이 필요하지 않습니다.
  • 매우 강력한 낙뢰 등으로 인해 개별 보호 플러그에 예기치 않은 과부하가 발생한 경우 영향을 받은 플러그를 신속하고 저렴하게 교체할 수 있습니다.
  • CHECKMASTER 2 테스트 장치를 사용하여 서지 보호 장치에 대한 반복 테스트를 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다.

배선 및 마킹

FLASHTRAB SEC T1+T2: 피닉스컨택트의 회전 가능 어레스터  

어레스터를 180° 회전할 수 있습니다.

FLASHTRAB SEC T1+T2는 대칭 설계가 적용되었습니다. 베이스 부품 및 플러그를 180° 회전할 수 있습니다.

이것은,

  • 설치가 매우 쉽습니다.
  • 공급 라인이 위쪽에서 유도되는지 아니면 아래쪽에서 유도되는지 여부에 상관없이 항상 올바른 쪽에 연결됩니다.
  • 케이블 길이가 최소한으로 유지됩니다.
  • 큰 마킹 영역을 항상 식별할 수 있습니다.

채널당 두 개의 단자점을 통해 V-모양 관통 배선이 가능합니다.

편리한 모니터링

피닉스컨택트의 FLASHTRAB SEC T1+T2를 사용한 안전한 시그널링  

플러그에서 직접 제공되는 시그널링

FLASHTRAB SEC T1+T2의 모든 보호 모드에 대해 작동 상태가 모니터링됩니다.

오류 발생 시 L-N 플러그가 열 분리됩니다. 명확한 시그널링이 전력 소모 없이 모듈에서 직접 수행됩니다.

또한 플로팅 PDT 접점이 동시에 모니터링됩니다. 따라서 유지 관리가 쉬운 원격 시그널링을 구현할 수 있습니다.

이는 어레스터가 가장 적합한 위치에 상태를 표시한다는 것을 의미합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

빌딩 설치용 서지 보호

서비스

전원 공급용 서지 보호

전원 공급용 서지 보호에 관한 학습 모듈입니다.