개요로 돌아가기

소켓용 어태치먼트 플러그

민감한 장치를 보호하고 싶으십니까? 그렇다면 타입 3 장치 보호를 최종 보호 단계로 구현해야 합니다. 중요 요구 사항: 하위 배전반에 서지 보호가 이미 설치되어 있어야 합니다.

기존 설치에 대한 시설개량

통합 타입 3 장치 보호가 있는 어태치먼트 플러그  

MAINTRAB 어태치먼트 플러그를 사용한 손쉬운 시설개량

타입 3 장치 보호는 민감한 터미네이션 장치가 안전하게 처리할 수 있는 레벨로 서지를 제한합니다.

매우 쉬운 설치: 간단히 MAINTRAB 어태치먼트 플러그를 소켓에 삽입한 다음 보호할 장치의 주전원 플러그를 MAINTRAB에 삽입하면 됩니다. 이렇게 하면 연결된 모든 터미네이션 장치를 최적의 상태로 보호합니다.

인터페이스 보호가 있는 MAINTRAB를 통해 일석이조의 효과를 거둘 수 있습니다.
전원 공급 장치와 또 다른 인터페이스를 서지 전압으로부터 동시에 보호하기 위해 어태치먼트 플러그를 하나만 연결하면 됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

빌딩 설치용 서지 보호

서비스

전원 공급용 서지 보호

전원 공급용 서지 보호에 관한 학습 모듈입니다.